Basler IP-Fixed-Box camera sensor

固定枪式网络高清相机系列

Basler的网络高清相机具有CCD和CMOS芯片两种类型,从VGA 到5百万像素的不同分辨率供客户选择。Basler网络高清相机拥有卓越的成像品质、超快的帧速率(高达95 fps)、坚固的金属外壳、小巧的外形尺寸(仅为109.7 mm x 29 mm x 44 mm),因此是您安防/监控应用的理想选择。
Basler网络高清相机主要特点:
  • 分辨率从VGA到5百万像素
  • 最大帧速率为95 fps
  • CCD或CMOS芯片
  • 灵活的AOI设定
  • MJPEG、MPEG-4和H.264(高配最大级别为5)视频压缩
  • 直流光圈驱动,PoE,SD卡槽
  • 兼容ONVIF升级至1.02版
相机型号 感光芯片类型 水平/垂直分辨率 帧速率 (MJPEG) 帧速率 (H.264)
BIP2-1000c CCD 1024 x 768 30 fps 30 fps
BIP2-1000c-dn CCD 1024 x 768 30 fps 30 fps
BIP2-1280c CMOS 1280 x 720 30 fps 30 fps
BIP2-1280c-dn CMOS 1280 x 720 30 fps 30 fps
BIP2-1300c CCD 1280 x 960 30 fps 30 fps
BIP2-1300c-dn CCD 1280 x 960 30 fps 30 fps
BIP2-1600-25c CCD 1600 x 1200 25 fps 25 fps
BIP2-1600-25c-dn CCD 1600 x 1200 25 fps 25 fps
BIP2-1600c CCD 1600 x 1200 12.5 fps 12.5 fps
BIP2-1600c-dn CCD 1600 x 1200 12.5 fps 12.5 fps
BIP2-1920-30c CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-1920c CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-1920c-dn CMOS 1920 x 1080 30 fps 30 fps
BIP2-2500c CMOS 2560 x 1920
1920 x 1440
9 fps
15 fps
9 fps
15 fps
BIP2-2500c-dn CMOS 2560 x 1920
1920 x 1440
9 fps
15 fps
9 fps
15 fps
BIP2-640c CCD 640 x 480 60 fps 95 fps
BIP2-640c-dn CCD 640 x 480 60 fps 95 fps

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

Films

CAD / Technical Drawings

BIP Finder

Basler IP Camera Control

IP Camera Firmware

BIP Calculator

相机快速查询

查找产品

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机。
相机选型助手

固件

如需IP固定盒式相机的新固件,请随时联系当地的技术支持团队。

网络高清相机

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。