Basler网络高清相机

Basler网络相机是功能强大的监控相机,非常适合室外和室内条件较恶劣情况下的监控。
Basler IP相机拥有高达95 fps的超高帧速率和500万像素的分辨率,性能卓越。我们设计的产品线包含适合任何应用的相机。Basler IP固定盒式相机易于安装,而且因其在弱光条件下拥有出色的图像质量和强劲的性能表现,从而脱颖而出。

即使在光源不足的条件下也有优秀的图像质量

Basler IP相机与众不同的原因是优异的感光度,这在长期使用过程中可以在各种光源条件下实现出色的图像质量。我们的产品线还包括可移动红外线滤镜(红外滤光片)的网络相机型号,具备昼/夜拍摄功能。 这些产品可以通过“dn”标志识别。

更多细节的高分辨率

高分辨率是高清晰图像的先决条件,这对楼宇监测和交通监控应用至关重要。我们网络相机的分辨率从VGA(200万像素)到1080 p全高清甚至500万像素,从而可以清楚分辨脸部和牌照的微小细节。

移动目标检测和PoE

另一个内部和外部监控的实用功能是移动目标检测。如果相机感觉到前方的移动则立即触发事件(也就是记录图像)。警报或事件触发前后,环形缓冲区可保证图像可以立刻进行评估。

网络相机的另一个优势:以太网供电功能(PoE)。这使得相机能够通过连接的网线获得电力,从而无需另配电源。

即使在恶劣条件下,Basler网络相机仍然可以提供高品质图像(包括楼宇监控、银行和赌场安保和处置以及交通监控)。

相机快速查询

查找产品

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机。
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。