spL8192-39kcCI

sprint系列

Basler sprint spL8192-39kcCI Line Scan Camera

Basler spL8192-39kcCI Camera Link 相机的行频为 38.60 kHz,分辨率为 8k。

 
水平/垂直分辨率 8192 像素 x 2 像素
水平/垂直像素尺寸 10.0 µm x 10.0 µm
行频 38.60 kHz
黑白/彩色 彩色
接口 Camera Link
视频输出格式 2 tap - 8, 10, or 12 bit / 3 tap - 8 or 10 bit / 4 tap - 8, 10, or 12 bit / 6 tap - 8 bit / 8 tap - 8 bit
像素位深 12 bits
Camera Link时钟 40/80 MHz
曝光控制
  • edge-controlled, level-controlled, or programmable
同步
  • external trigger
  • free-run
设计 box
外壳尺寸(L x W x H)(毫米) 49.0 x 92.0 x 102.0
外壳温度 0 °C - 50 °C
镜头接口
  • Basler V-mount
电源要求 12 VDC
功率(典型) 13.5 W
重量(典型) 580 g
符合标准
  • CE
  • RoHS
  • FCC
快门 global shutter
感光芯片类型 CMOS
项目编号 106401
请在“下载”选项卡中查找机械图纸(CAD)Basler sprint spL8192-39kcCI Line Scan Camera - 尺寸

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

CAD / Technical Drawings

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

相机快速查询

查找产品

线阵相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的线阵相机
线阵相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。