spL2048-50kcESC

sprint系列

Basler sprint spL2048-50kcESC Line Scan Camera

Basler spL2048-50kcESC Camera Link 相机的行频为 50 kHz,分辨率为 2k。

 
水平/垂直分辨率 2048 像素 x 2 像素
水平/垂直像素尺寸 10.0 µm x 10.0 µm
行频 50.00 kHz
黑白/彩色 彩色
接口 Camera Link
视频输出格式 2 tap - 8, 10, or 12 bit / 3 tap - 8 or 10 bit / 4 tap - 8, 10, or 12 bit / 6 tap - 8 bit / 8 tap - 8 bit
像素位深 12 bits
Camera Link时钟 40 MHz
设计 box
外壳尺寸(L x W x H)(毫米) 48.0 x 87.0 x 62.0
外壳温度 0 °C - 50 °C
镜头接口
  • F-mount
电源要求 12 VDC
功率(典型) 6.0 W
重量(典型) 360 g
快门 global shutter
感光芯片类型 CMOS
项目编号 106592
请在“下载”选项卡中查找机械图纸(CAD)Basler sprint spL2048-50kcESC Line Scan Camera - 尺寸

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Success Stories

CAD / Technical Drawings

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

相机快速查询

查找产品

线阵相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的线阵相机
线阵相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。