Basler线阵相机

Basler高灵敏度线阵相机特别适合对速度和成像质量要求较高的应用。我们的线阵相机分为黑白和彩色两种,具有多种分辨率、接口和数据率。
线阵相机每次只读取一行图像数据。这意味着它不将图像作为一个整体,而是精确进行逐线查看。这种无缝记录方式适用于检测超长目标物,甚至连续织物材料。这一特性使Basler线阵相机适合多种应用:最常见的用途是质量监管和分拣程序。

线阵相机应用领域

线阵相机常用于印刷机械以检测打印的图像。表面和织物检测也是线阵相机的常用领域。无论处理半导体、纸张、塑料还是真皮原料,线阵相机是直接在生产过程中确认缺陷的有效工具。 缺陷检测有两种不同的方式:一种是相机通过比较无瑕疵参照物和连续织物来“检测”缺陷,并在出现不规则情况时发出警报。另一种使用特殊软件来独立检测该材料是否有缺陷。

还有一种常见用途是用于邮件分拣或读取条码、QR码、文本行(OCR)和其他代码。 这将确保包裹和信件可以及时送达至正确的收件人。

racer、runner还是sprint?

例如,Basler racer线阵相机提供GigE,也可以选择Camera Link接口。使用GigE的最大行频可达51 kHz;Camera Link最高可达80 kHz。racer分辨率高达12k,以极高性价比提供出色的图像质量。

我们的产品线还提供其他线阵相机,比如runnersprintBasler L300,同样具备众多优点:可以实现高达8 k分辨率或140 kHz行频。

简言之: 如果需要以高速度和高成像质量读取大量数据,Basler线阵相机将是您的理想选择。

相机快速查询

查找产品

线阵相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的线阵相机
线阵相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。