见微知著——Basler PowerPack套装(显微镜专用)

得益于Basler的模块化PowerPack理念,现在您可以随心定制您的相机系统。
在实现每一个显微应用的过程中,对于系统的需求和您的期望都独具个性化。受益于Basler的高质量相机以及随手可得的所有关键组件,您可以轻松简便地进行系统设置和安装。Basler精确和可靠的成像技术以及专业的图像采集和分析软件值得您的信赖。
此套装可为您提供如下优势:
  • 选择完整的即插即用显微镜套装包
  • 搭配先进的CMOS芯片之高性能相机
  • 专业的显微图像采集和分析软件
  • 基于Basler独有的、专为显微应用优化的图像增强和颜色调整技术


第一步: 做出您的选择——挑选显微镜相机

考虑到目前显微镜市场的庞大需求,Basler提供了配备标准USB 3.0接口、多样化性能的彩色相机:
选择Basler显微pulse, 最大限度地节约成本。
选择Basler显微ace, 满足高度严格的性能要求。
您可以访问以下列表,获得目前在售的相机型号、以及它们的关键技术指标和典型适用场合的第一手资料。

Basler显微镜相机优势一览——源于精益求精的追求

Basler显微镜相机具备卓越的性能,可满足严格的显微应用需求
Basler数字显微镜相机能够实时提供极高质量的成像、出众的色彩还原和保真度以及高动态范围。相机只有具备了如此的性能,才可能满足对材料或生物样品中最细致的结构再现详细细节以满足观察、区分和分析的需求。

选择Basler相机是您明智的抉择,以获得以下优势:
  • 先进的CMOS芯片技术提供了极高的性能
  • 分辨率从120万像素到510万像素,可提供一流成像质量
  • USB 3.0接口带来的即插即用的便利性和SuperSpeed(超高速)数据传输
  • 高达200 fps的超高帧速率允许进行流畅的实时预览、快速聚焦和样本筛选
  • 独有的、专为显微应用优化的图像增强和颜色调整技术
  • 兼具德国的精细工艺与出众的性价比
随着装配CMOS芯片的相机不断发展和其性能的日益提高,它们将在显微影像领域发挥重要作用。CMOS芯片的优点不仅止于性价比出众、结构紧凑、用途广泛。凭借高速成像(帧速率)、高分辨率(像素数)、低功耗以及最新改良的噪声特性、动态范围、量子效率及色彩观念等各方面优势,CMOS芯片逐渐在由CCD芯片统治的应用领域里取得了一席之地。



第二步: 量身定制的全方位解决方案套装——采用具有兼容性的设备,因而可以轻松快捷地装配并开始使用

Basler PowerPack套装提供了所有关键组件,使设置安装轻松简便。这些组件使您能够立刻开始装配系统,并很快展开工作。

Basler显微软件

进行图像采集和分析的专业软件,它包含在每个PowerPack中
每套Basler PowerPack套装(显微镜专用)中均包含有免费的Basler显微专用软件,用于相机控制、图像采集、处理和分析。相机和软件精确匹配,以确保性能可靠。此软件安装方便、用户界面直观并全面提供了针对所有特性和功能的帮助工具,这使得Basler PowerPack 套装(显微镜专用)成为教育和常规研究及工业环境的监控、记录和存档的理想选择。


Basler显微软件功能包括:
  • 实时预览
  • 轻松进行图像采集
  • 色彩、饱和度、亮度、对比度、伽玛和增益控制
  • 标准图像处理
  • 校准、测量和标注
  • 焦点加强
  • 自动/手动曝光
  • 所选光预设和白平衡
  • 伪着色
  • 保存和恢复相机设置
  • 自定义界面
  • 所有功能的全面帮助
  • 多语言本土化用户界面(中文、英语、法语、意大利语、德语、日语、俄语)
  • 支持的操作系统包括Windows 7、Windows 8.1、Windows 10

快速安装指南

快速安装指南采用分步说明,一目了然
每套PowerPack套装(显微镜专用)都配有兼容设备,供您随时取用。这些组件加上易于理解的快速安装指南让您可以快速进行系统装配,而不用担心遇到麻烦。

下载快速安装指南

相机配件

兼容组件均经过检测,让您可以快速开始工作
您的Basler PowerPack套装在设计时就着眼于更方便地进行系统装配。您会收到一条检测合格的USB 3.0线材,可完美适配您选择的显微镜相机。这条通过了严格检测的高质量线材给您的系统带来即插即用的便利性和高可靠性。
pulse显微镜相机的PowerPack还包括一个将CS口转为C口的接圈,确保实现无障碍系统组装。此接圈工艺精良,实现了近乎完美的C口转接。



第三步: 让您的应用获得满意的结果

Basler PowerPack 套装(显微镜专用)所包含的相机采用了最新CMOS技术,性价比极高。与易于使用的专业软件相结合,这些相机可以极好地适用于广泛的光学显微应用,其中包括生命科学、医学或工业生产环境中的可视化和监控、图像采集、处理和/或分析以及讨论、记录和归档。这些任务让我们能深入洞悉各式各样微小物体的精确细节、结构及功能。

适合的光学显微应用

Basler PowerPack能满足您的需求和期望
许多常规显微应用的光学显微镜均采用了不同光源和对比方法。
  • 明场
  • 对比方法
  • 暗场
  • 标准荧光
今天,相机已成为这些显微技术的核心部分,即:任何需要实时监控图像并加以讨论、捕捉、分析和存档的应用都会用到它们。Basler显微镜相机能够可靠地提供高分辨率的清晰图像及逼真的颜色保真度——这些必不可少的素质使其适用于广泛的应用领域:
  • 教育
  • 工业应用
  •  材料科学与工程技术
  • 取证
  • 生命科学
  • 诊断



第四步: 德国制造的先进视觉技术,值得您的信赖

Basler相机的闻名之处不仅在于其卓越的性能和先进的技术;细致入微的质量保证措施还保证了相机的长寿命。我们长期保证相机市场供给量,保证为您带来愉悦的购买体验。

德国制造、精工制作的相机

为确保质量,我们采用了十分严格的质量保证措施
凭借其在视觉领域所拥有的25年经验,Basler率先为相机及芯片的成像质量和灵敏度测量标准化做出了不懈努力。我们的相机完全按照EMVA 1288标准进行规格设计和测量。Basler的品质值得信赖,可满足您的超高期望。
我们不断审查业务的各个方面以保证强大性能、提升效率及降低客户的采购成本。我们遵守的质量标准包括ISO 9001、CE、UL、RoHS等等。
目前我们的相机已应用于医学和生命科学等领域。在这些应用中,数字相机必须提供极高的成像质量和卓越的色彩还原。新型先进的图像增强和颜色调整算法可实现一致且可重复的颜色保真度,以完美地拍摄出高难度样品的图片。
我们在生产过程中采用了多道质量检测程序。每台Basler相机在出厂前都经过了严格的光学、电气和机械测试。无论您选择何种技术或相机型号,都保证您享受到一样的高品质。

Basler显微镜相机

精确、可靠、高性能且物超所值!
了解详情

相机快速查询

查找产品

白皮书 – 显微镜

如何为我的显微应用寻找合适的数字相机?

Basler参加analytica 2016年生化分析展

展示亮点

手册 - 医疗和生命科学

在这儿您能找到有关Basler的医疗和生命科学手册。
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。