强大功能

快来阅读我们最新市场营销文档,文中介绍了Basler pulse相机是如何优化至人眼观看及实现自动化视觉系统成像质量的。

阅读我们的市场营销文档

pulse系列

相机尺寸紧凑,重量轻,设计典雅

我们所开发的Basler pulse将Basler既有的质量标准与精巧设计集于一身,可满足各种各样的视觉应用要求。

pulse系列特点鲜明:坚固的金属外壳,并带有三脚架适配器和CS口,后者可以方便地转换为C口或S口。pulse搭载USB3 Vision即插即用接口,具有很高的稳定性和极低功耗。因此,Basler pulse这一尺寸紧凑的解决方案可轻松实现系统集成以及将模拟到数字视觉技术的快速切换。

pulse采用新一代的CMOS感光芯片技术,提供了全局快门和滚动快门选件,使它成为针对图像保真度、色彩饱和度以及素材采集实时性方面要求十分严格的应用首选。

Basler pulse适用于多种应用,包括:

  • 教育、常规和科学显微镜
  • 实验室科研、诊断设备和自动化
  • 眼科
  • 皮肤医学
  • 患者定位控制和虚拟观察
  • 边界和安全管理
  • 人员识别、计数和跟踪
  • 车载汽车牌照识别 (ALPR)
  • 车轮校正

Basler pulse系列具有以下特点:
  • 设计典雅的金属外壳
  • 带全局快门和滚动快门选件,帧速率高达60 fps
  • 分辨率从120万到500万像素
  • 仅为1.3瓦的低功耗和单线材解决方案,实现了USB3 Vision技术
  • 带有三脚架适配器和CS口,另有C口和S口接圈可选
  • 非常精巧,重量不到60g,尺寸(直径x 长度):38.8mm x 28.2mm
  • 具有超长产品生命周期,且性价比出众
相机型号 水平/垂直分辨率 感光芯片 帧速率 黑白/彩色 接口
puA1280-54uc 1280 x 960 AR0134 54 fps 彩色 USB 3.0
puA1280-54um 1280 x 960 AR0134 54 fps 黑白 USB 3.0
puA1600-60uc 1600 x 1200 EV76C570 60 fps 彩色 USB 3.0
puA1600-60um 1600 x 1200 EV76C570 60 fps 黑白 USB 3.0
puA1920-30uc 1920 x 1080 MT9P031 30 fps 彩色 USB 3.0
puA1920-30um 1920 x 1080 MT9P031 30 fps 黑白 USB 3.0
puA2500-14uc 2592 x 1944 MT9P031 14 fps 彩色 USB 3.0
puA2500-14um 2592 x 1944 MT9P031 14 fps 黑白 USB 3.0

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

White Papers

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Frame Rate Calculator

镜头

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Evetar M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2"
Lens Evetar M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8"
Lens Evetar N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8"

数据线

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m

取帧器、卡、转换器

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

镜头配件

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Spacer ring CS-mount for Basler Lens
Set of spare screws for Basler Lenses
CS-mount to C-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

其它

Camera Bracket: 360 / 90
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

相机快速查询

查找产品

面阵相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的面阵相机
面阵相机选型助手

PGI图像优化功能包视频

PGI Video

配件

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。