Basler beat

Basler beat 相机系列

出色的 CMOS 图像质量与经典的设计

高速及高质量成像:Basler beat 系列高分辨率相机配有超灵敏的新一代 CMOSIS 感光芯片 CMV12000,能以高速捕捉高质量图像。此款相机的图像质量远远超出老款 CMOS 芯片,并能与 CCD 芯片相机相媲美。
Basler beat 系列相机拥有黑白和彩色的两种型号可供选择,它们均配备 1200 万像素的最高分辨率以及逐行扫描与全局快门技术。卓越的图像质量外加高图像捕捉率与高分辨率使该高级相机系列的特点极具优越性。

Basler beat 相机系列具有以下独特优势:


  • 1200 万像素的高分辨率芯片
  • 高帧速率,每秒超过 62 帧图像
  • 精巧耐用的外壳,便于整合
  • 与机器视觉行业的最新标准完美兼容
  • 经市场验证的 Basler pylon 相机软件套装
  • 卓越的性价比
  • 高带宽连接与 Camera Link 搭配使用以实现最高采集速度,同时可与各款常用的图像采集卡相兼容
  • 经 100% 质检与校准,稳定性能与可靠性强

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

EMVA Data

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon for OS X

Current pylon for Windows

Current pylon for Windows Redistributables

Current pylon for Linux

Archive pylon for Windows

Archive pylon for Linux

Frame Rate Calculator

pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

相机快速查询

查找产品

面阵相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的面阵相机
面阵相机选型助手

新闻

配件

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。