Basler ace cameras four in a row

ace系列

超小的外观设计,出众的性价比

新一代数字相机,可以帮助您更好更高效的完成工作。出众的性价比(起价仅199欧元)、超小的外观设计(尺寸仅为29 mm x 29 mm)使得Basler ace系列相机成为全球最畅销的工业相机之一,受到了广大客户的一致认可。Basler ace系列提供多种分辨率和帧速率的相机。客户可轻松找到满足其应用需求的型号。

ace系列相机均采用当前机器视觉市场较流行、成熟的数据接口。Basler GigE接口是目前市场占主导地位的相机,简单方便的进行多相机设置,轻松支持100米线材输出;Camera Link接口是专门针对高速图像数据需求的接口标准;USB 3.0接口具有简单易用,实时性好的特点。

Basler ace系列主要特点:
  • 分辨率从VGA到1400万像素
  • 最大帧速率为751 fps
  • 可提供多种类型的芯片:CMOS和CCD,包括近红外增强版
  • 外形尺寸29 mm x 29 mm,与模拟相机、1394、USB 2.0相机尺寸和底部安装结构相同,便于取代
  • 单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
  • 灵活的I/O设置,超低的抖动和延迟,让视觉系统定时更精准
  • 丰富的固件功能
  • 出众的性价比
  • 相机符合GigE Vision、USB3 Vision和Camera Link标准协议,具有极佳的稳定性和灵活性
相机型号 水平/垂直分辨率 感光芯片 帧速率 黑白/彩色 接口
acA1300-200uc 1280 x 1024 PYTHON 1300 203 fps 彩色 USB 3.0
acA1300-200um 1280 x 1024 PYTHON 1300 203 fps 黑白 USB 3.0
acA1300-30uc 1294 x 964 ICX445 30 fps 彩色 USB 3.0
acA1300-30um 1296 x 966 ICX445 30 fps 黑白 USB 3.0
acA1600-20uc 1626 x 1234 ICX274 20 fps 彩色 USB 3.0
acA1600-20um 1626 x 1236 ICX274 20 fps 黑白 USB 3.0
acA1920-150uc 1920 x 1200 PYTHON 2000 150 fps 彩色 USB 3.0
acA1920-150um 1920 x 1200 PYTHON 2000 150 fps 黑白 USB 3.0
acA1920-155uc 1920 x 1200 IMX174 164 fps 彩色 USB 3.0
acA1920-155um 1920 x 1200 IMX174 164 fps 黑白 USB 3.0
acA1920-25uc 1920 x 1080 MT9P031 25 fps 彩色 USB 3.0
acA1920-25um 1920 x 1080 MT9P031 25 fps 黑白 USB 3.0
acA1920-40uc 1920 x 1200 IMX249 41 fps 彩色 USB 3.0
acA1920-40um 1920 x 1200 IMX249 41 fps 黑白 USB 3.0
acA2000-165uc 2040 x 1086 CMV2000 165 fps 彩色 USB 3.0
acA2000-165um 2048 x 1088 CMV2000 165 fps 黑白 USB 3.0
acA2000-165umNIR 2048 x 1088 CMV2000 NIR-enhanced 165 fps 黑白 USB 3.0
acA2040-120uc 2048 x 1536 IMX252 120 fps 彩色 USB 3.0
acA2040-120um 2048 x 1536 IMX252 120 fps 黑白 USB 3.0
acA2040-55uc 2048 x 1536 IMX265 55 fps 彩色 USB 3.0
acA2040-55um 2048 x 1536 IMX265 55 fps 黑白 USB 3.0
acA2040-90uc 2040 x 2046 CMV4000 90 fps 彩色 USB 3.0
acA2040-90um 2048 x 2048 CMV4000 90 fps 黑白 USB 3.0
acA2040-90umNIR 2048 x 2048 CMV4000 NIR-enhanced 90 fps 黑白 USB 3.0
acA2440-35uc 2448 x 2048 IMX264 35 fps 彩色 USB 3.0
acA2440-35um 2448 x 2048 IMX264 35 fps 黑白 USB 3.0
acA2440-75uc 2448 x 2048 IMX250 75 fps 彩色 USB 3.0
acA2440-75um 2448 x 2048 IMX250 75 fps 黑白 USB 3.0
acA2500-14uc 2590 x 1942 MT9P031 14 fps 彩色 USB 3.0
acA2500-14um 2592 x 1944 MT9P031 14 fps 黑白 USB 3.0
acA2500-60uc 2590 x 2048 PYTHON 5000 60 fps 彩色 USB 3.0
acA2500-60um 2590 x 2048 PYTHON 5000 60 fps 黑白 USB 3.0
acA3800-14uc 3840 x 2748 MT9J003 14 fps 彩色 USB 3.0
acA3800-14um 3840 x 2748 MT9J003 14 fps 黑白 USB 3.0
acA4600-10uc 4608 x 3288 MT9F002 10 fps 彩色 USB 3.0
acA640-120uc 658 x 492 ICX618 120 fps 彩色 USB 3.0
acA640-120um 659 x 494 ICX618 120 fps 黑白 USB 3.0
acA640-750uc 640 x 480 PYTHON 300 751 fps 彩色 USB 3.0
acA640-750um 640 x 480 PYTHON 300 751 fps 黑白 USB 3.0
acA640-90uc 658 x 492 ICX424 90 fps 彩色 USB 3.0
acA640-90um 659 x 494 ICX424 90 fps 黑白 USB 3.0
acA800-510uc 800 x 600 PYTHON 500 511 fps 彩色 USB 3.0
acA800-510um 800 x 600 PYTHON 500 511 fps 黑白 USB 3.0
相机型号 水平/垂直分辨率 感光芯片 帧速率 黑白/彩色 接口
acA1280-60gc 1280 x 1024 EV76C560 60 fps 彩色 GigE
acA1280-60gm 1282 x 1026 EV76C560 60 fps 黑白 GigE
acA1300-22gc 1294 x 964 ICX445 22 fps 彩色 GigE
acA1300-22gm 1296 x 966 ICX445 22 fps 黑白 GigE
acA1300-30gc 1294 x 964 ICX445 30 fps 彩色 GigE
acA1300-30gm 1296 x 966 ICX445 30 fps 黑白 GigE
acA1300-60gc 1280 x 1024 EV76C560 60 fps 彩色 GigE
acA1300-60gm 1282 x 1026 EV76C560 60 fps 黑白 GigE
acA1300-60gmNIR 1280 x 1024 EV76C661 60 fps 黑白 GigE
acA1300-75gc 1280 x 1024 PYTHON 1300 88 fps 彩色 GigE
acA1300-75gm 1280 x 1024 PYTHON 1300 88 fps 黑白 GigE
acA1600-20gc 1624 x 1234 ICX274 20 fps 彩色 GigE
acA1600-20gm 1626 x 1236 ICX274 20 fps 黑白 GigE
acA1600-60gc 1600 x 1200 EV76C570 60 fps 彩色 GigE
acA1600-60gm 1602 x 1202 EV76C570 60 fps 黑白 GigE
acA1920-25gc 1920 x 1080 MT9P031 25 fps 彩色 GigE
acA1920-25gm 1920 x 1080 MT9P031 25 fps 黑白 GigE
acA1920-40gc 1920 x 1200 IMX249 42 fps 彩色 GigE
acA1920-40gm 1920 x 1200 IMX249 42 fps 黑白 GigE
acA1920-48gc 1920 x 1200 PYTHON 2000 50 fps 彩色 GigE
acA1920-48gm 1920 x 1200 PYTHON 2000 50 fps 黑白 GigE
acA1920-50gc 1920 x 1200 IMX174 50 fps 彩色 GigE
acA1920-50gm 1920 x 1200 IMX174 50 fps 黑白 GigE
acA2000-50gc 2046 x 1086 CMV2000 50 fps 彩色 GigE
acA2000-50gm 2048 x 1088 CMV2000 50 fps 黑白 GigE
acA2000-50gmNIR 2048 x 1088 CMV2000 NIR-enhanced 50 fps 黑白 GigE
acA2040-25gc 2046 x 2046 CMV4000 25 fps 彩色 GigE
acA2040-25gm 2048 x 2048 CMV4000 25 fps 黑白 GigE
acA2040-25gmNIR 2048 x 2048 CMV4000 NIR-enhanced 25 fps 黑白 GigE
acA2040-35gc 2048 x 1536 IMX265 36 fps 彩色 GigE
acA2040-35gm 2048 x 1536 IMX265 36 fps 黑白 GigE
acA2440-20gc 2448 x 2048 IMX264 23 fps 彩色 GigE
acA2440-20gm 2448 x 2048 IMX264 23 fps 黑白 GigE
acA2500-14gc 2590 x 1942 MT9P031 14 fps 彩色 GigE
acA2500-14gm 2592 x 1944 MT9P031 14 fps 黑白 GigE
acA2500-20gc 2590 x 2048 PYTHON 5000 21 fps 彩色 GigE
acA2500-20gm 2590 x 2048 PYTHON 5000 21 fps 黑白 GigE
acA3800-10gc 3856 x 2764 MT9J003 10 fps 彩色 GigE
acA3800-10gm 3856 x 2764 MT9J003 10 fps 黑白 GigE
acA4600-7gc 4608 x 3288 MT9F002 7 fps 彩色 GigE
acA640-120gc 658 x 492 ICX618 120 fps 彩色 GigE
acA640-120gm 659 x 494 ICX618 120 fps 黑白 GigE
acA640-300gc 640 x 480 PYTHON 300 376 fps 彩色 GigE
acA640-300gm 640 x 480 PYTHON 300 376 fps 黑白 GigE
acA640-90gc 658 x 492 ICX424 90 fps 彩色 GigE
acA640-90gm 659 x 494 ICX424 90 fps 黑白 GigE
acA645-100gc 658 x 492 ICX414 100 fps 彩色 GigE
acA645-100gm 659 x 494 ICX414 100 fps 黑白 GigE
acA750-30gc 748 x 576 ICX409 30 fps 彩色 GigE
acA750-30gm 752 x 580 ICX409 30 fps 黑白 GigE
acA780-75gc 780 x 580 ICX415 75 fps 彩色 GigE
acA780-75gm 782 x 582 ICX415 75 fps 黑白 GigE
acA800-200gc 800 x 600 PYTHON 500 240 fps 彩色 GigE
acA800-200gm 800 x 600 PYTHON 500 240 fps 黑白 GigE

Datasheets

Manuals

Application Notes

Certificates

EMVA Data

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / Technical Drawings

Current pylon OS X

Current pylon Windows

Current pylon Windows Redistributables

Current pylon Linux ARM

Current pylon Linux x86

Archive pylon Windows

Archive pylon Linux

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

镜头

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm
Lens Computar M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Lens Computar M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"
Lens Computar M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3"
Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"
Lens Computar M3514-MP F1.4 f35mm 2/3"
Lens Computar M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3"
Lens Computar M7528-MP F2.8 f75mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"
Lens Ricoh FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f16mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.4 f25mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F1.7 f35mm 2/3"
Lens Edmund Optics CFFL F2.0 f50mm 2/3"
Lens TS0814-MP F1.4 f8mm 1"
Lens TS1214-MP F1.4 f12.5mm 1"
Lens TS1614-MP F1.4 f16mm 1"
Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1"
Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1"
Lens Kowa LM6HC F1.8 f6mm 1"
Lens Kowa LM8HC F1.4 f8mm 1"
Lens Kowa LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Lens Kowa LM16HC F1.4 f16mm 1"
Lens Kowa LM25HC F1.4 f25mm 1"
Lens Kowa LM35HC F1.4 f35mm 1"
Lens Kowa LM50HC F1.4 f50mm 1"
Lens Kowa LM75HC F1.8 f75mm 1"

触发器电缆和电源

Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Opto-I/O Cable 6p/open, 10 m
GP-I/O Cable 6p/open, 10 m
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
PoE Single Port Injector POE21U
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
Power-I/O Cable PLC, HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m
Power Supply 12 V, HRS 6-pin
Power Supply 12V/2A, M5 4p
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Connector HRS 6 pin, female

数据线

Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 8 m
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 1 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 3 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 5 m
Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 10 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 3 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 5 m
Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 10 m

取帧器、卡、转换器

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports
GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports
GigE Card PCIe AdLink GIE64+ with PoE, 4 Ports
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter
Gigabit-Ethernet Smart Switch GS110TP PoE, 8 Ports

外壳和外壳配件

Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000

镜头配件

Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Set of spare screws for Basler Lenses
Spacer ring 0.1 mm, C-mount
Spacer ring 0.2 mm, C-mount
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass
Spacer ring 0.5 mm, C-mount
Spacer ring 1 mm, C-mount

其它

Tripod Mount ace
Camera Bracket: 360 / 90
pylon Driver Package
At the "Downloads"-Tab you can download the Basler pylon Camera Software Suite for free. The pylon Software Suite operates with all of our GigE, IEEE 1394 and USB 3.0 cameras and most of our Camera Link cameras. It offers reliable and flexible image data exchange between your Basler cameras and the PC, at a low CPU load. Please find more information on pylon on
http://www.baslerweb.com/pylon
Third Party
We list several manufacturers offering compatible products such as software or frame grabbers under the following link.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

相机快速查询

查找产品

新款ace相机:

新闻

配件

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。