面阵相机
种类和成像质量
Basler面阵相机代表着卓越的成像质量和出色的性价比。我们产品系列选择丰富,能为您的应用提供合适的相机,可广泛适用于工厂自动化、医疗和生命科学、物流、机器人或者其他新型应用。
分辨率覆盖从VGA到4500万像素
分辨率能满足所有工业应用领域的各类要求性价比出众
产品质量卓越,价格亲民,并提供咨询服务和用于优化系统设计的指导工具丰富的接口
备受市场欢迎的接口经过专门设计,可充分发挥视觉系统的效益选择丰富的配件产品线
个性化定制的组件和pylon软件,避免过度进行不必要的工程设计
我们的面阵相机
直接为应用寻找合适的相机,或使用我们的视觉系统配置器来设计您的系统。
面阵相机 - 是兼顾工业图像处理应用各种需求的全面之选
面阵相机的工作原理
面阵相机搭载的芯片具有一个大型成像像素矩阵,可以在每个曝光周期内产生完整的二维图像。我们提供具备多种芯片尺寸和分辨率的相机,并有完美匹配的光学配件,可适用于各种应用。
将顶尖的芯片技术和先进的相机接口相结合,并使之与检测对象的尺寸、复杂性、光源条件和所需的数据率相匹配,就能够在应用中实现出色的成像质量。在我们选择丰富的产品线中,或借助我们的指导工具,您可以轻松找到合适的配件。
应用范围
面阵相机可广泛应用于多个行业中的高要求应用,其中包括:工厂自动化、医疗、运输、物流、零售和机器人。应用任务包括表面检测、读码、电子元件检测、食品检测,以及在物流中心的机器人引导和自动驾驶等等。
在自动化检测和监测过程中,相机是不可或缺的工具,可提高生产力,降低错误率,并确保质量的一致性。
我们面阵相机的应用实例
详细了解我们的产品和应用。我们内容详实的综合材料能为您提供各种重要细节。
共有40个项目,已显示9个项目: