Basler显微镜相机

精确、可靠、高性能且物超所值
Basler Microscopy Cameras
Basler数字显微镜相机能够实时提供极高质量的成像、出众的色彩还原和保真度以及高动态范围。相机只有具备了这样的性能,才可能满足对材料或生物样品中最细致的结构进行可再现的详细观察、区分和分析的需求。相机是Basler PowerPack套装(显微镜专用) 的核心。此套件提供了所有关键组件,使设置安装轻松简便,这其中包括用于相机控制、图像采集、处理、分析和记录的Basler 显微软件
Basler显微pulse相机——轻便可靠
Basler显微pulse相机的分辨率范围为120万像素到500万像素,且提供了USB 3.0标准接口。成熟的Aptina CMOS感光芯片技术为广泛的标准光学显微应用提供了准确且可再现的结果。此套装可为您提供以下优势:
  • 高性价比,易于使用
  • 对USB 2.0的向下兼容性极大限度地提高了系统灵活性
  • 高帧速率可实现流畅的实时查看、快速聚焦和样本筛选
  • 经过优化的图像增强和颜色调整算法带来了出色的色彩还原和对比度
Basler显微ace相机——采用性能卓越的Sony PREGIUS芯片
Basler显微ace相机配备了Sony最新一代的IMX CMOS芯片。由此,Basler显微ace相机型号以高达230万像素(很快将达500万像素)的分辨率,将成像质量提升到一个新的水平,从而成为生命科学、诊断、材料科学与工程技术、取证和许多其他从常规到富有挑战性的显微应用的理想选择。此套装具备以下优势:
  • 出众的性价比
  • 出色的成像质量,并具有出色的感光度和高动态范围
  • 即使在最高分辨率下,高达82 fps的超高帧速率也可提供流畅的实时视频预览、快速聚焦和样本筛选
  • 最新采用的图像增强和颜色调整算法带来了卓越的色彩还原以及精确、可靠、逼真的效果
相机型号 水平/垂直分辨率 感光芯片 帧速率 黑白/彩色 接口
Microscopy ace 1.3 MP 1280 x 1024 Sony PREGIUS 48 fps 彩色 USB 3.0
Microscopy ace 2.3 MP 1920 x 1200 Sony PREGIUS 82 fps 彩色 USB 3.0
Microscopy pulse 1.2 MP 1280 x 960 Aptina 20 fps 彩色 USB 3.0
Microscopy pulse 2.0 MP 1920 x 1080 Aptina 30 fps 彩色 USB 3.0
Microscopy pulse 3.3 MP 2048 x 1584 Aptina 20 fps 彩色 USB 3.0
Microscopy pulse 5.0 MP 2592 x 1944 Aptina 14 fps 彩色 USB 3.0
Basler Microscopy Software Included in Your PowerPack
Included in your Basler PowerPack for Microscopy is the Basler Microscopy Software for camera control, image acquisition, processing and analysis. Camera and software are well-matched to ensure reliable performance. The easy installation as well as the intuitive user interface together with a comprehensive help tool for all features and functions makes your Basler PowerPack for Microscopy an ideal solution for monitoring, documentation and archiving in educational and routine research and industrial settings. Benefit from advanced professional software features, such as calibration, measurement, annotation and archiving. Hue, saturation, brightness, contrast, gamma and gain controls provide advanced image enhancement and color adjustment options, to achieve exceptional color reproduction. The software can be easily customized to best fit your workflow.
www.baslerweb.com/MicroscopySoftware

相机快速查询

查找产品

Basler PowerPack套装(显微镜专用)

为您量身定制用于显微应用的全方位相机解决方案套装
快来一探究竟

Basler参加analytica 2016年生化分析展

展示亮点

白皮书 – 显微镜

如何为我的显微应用寻找合适的数字相机?

手册 - 医疗和生命科学

在这儿您能找到有关Basler的医疗和生命科学手册。

配件

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。