Basler的PowerPack dart USB套装(评估版)简化了相机系统评估

您在寻找适合集成到嵌入式视觉项目的相机吗? 借助于Basler dart USB相机的专用即插即用评估套装,Basler可以使您的生活更简单。
成像应用的系统设计工程师为嵌入式视觉项目选择合适的相机时,面对众多选择。如果您正处于如此情况,您就会明白,要找到正确的相机和合适的配件需要耗费大量的精力和财力,从而您现在可以使用Basler PowerPack dart USB套装(评估版)缩短这一过程,这是一个即插即用的评估套装,包括一台带USB 3.0接口的Basler dart相机,一个合适的镜头,一根USB 3.0线材,和经过行业认证的Basler相机软件套装pylon。

PowerPack与pylon Viewer和SDK结合使用,是一个易于使用的套装,其中包括了解Basler dart板级相机所需的一切:相机大小、功能和出色的成像质量。此外,评估套装便于从工业到非工业应用的各种嵌入式视觉系统进行视觉集成。

此套装可为您提供以下优势:
  • 即插即用相机系统评估
  • 无需额外配件
  • 包括免费的行业认可的pylon相机软件套装
  • 极为紧凑的兼容USB 3.0 Vision相机,像素高达5百万像素分辨率
  • PGI – Basler独有的功能强大的内在成像优化功能包

Basler PowerPack dart USB套装(评估版)附带以下组件:


您要详细了解Basler PowerPack dart USB套装(评估版)吗? 更多详情,请联系我们的销售团队。

相机快速查询

查找产品
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。