USB 3.0 accessories

Basler Accessories for Stable USB 3.0 Systems(实现稳定USB 3.0系统的配件)

我们为您展示所需要的详细组件

图像处理系统需要的不仅仅是相机、镜头和光源。一个稳定的视觉系统还需要搭配使用传输数据的配件。
在选择配件上,我们必须像选择USB 3.0相机一样精心。如果选择一般的USB 3.0配件,将会因小失大,因为它们的设计无法满足机器视觉应用的高要求。

Basler出品的USB 3.0配件

为了与Basler相机完美兼容(这是获得最佳性能的关键),Basler对线材主机适配器和集线器等USB 3.0组件进行测试和检查。 对于Basler客户,经过测试的Basler配件可以保证整个系统的稳定性和可靠性。

配备USB 3.0接口的Basler ace相机

我们的USB 3.0配件产品线包括众多种类的线材、PCI Express卡和USB 3.0集线器。我们的线材包括符合USB 3.0 Vision标准的螺丝紧固型号。如果线材必须移动或扭曲,一定要采用适合在拖链中使用的高柔线材。从长达8 m的被动式线材到带螺丝锁定接头的20 m混合线材,以及用于传输数据的集成光纤,以上这些线材均在Basler所测试和认证的线材之列。该类型配件属于Basler自有品牌配件系列。

USB 3.0 PCI-Express卡提供4个独立的USB 3.0端口来传输数据

如果没有直接的主板自带USB3.0接口可用,则可以安装PCI Express卡。为充分利用可用带宽,Basler建议至少使用支持PCIe 2.0/2.1的主板(一个通道的最高数据速率达500 MB/s)。有些应用需要多个相机,这些卡还应具备多个主机控制器和线路,以确保所需带宽。

带四个端口的USB 3.0集线器

作为替代,或者对于采用四个以上相机的应用,我们还在产品线中提供了一个带四个端口的USB 3.0集线器,它可以稳定连接相机和主机。在设计系统时,请务必注意四个不同相机的带宽通过一个端口传输,这会限制每个相机的可用带宽。

联系我们

有关于我们的USB 3.0配件的问题,或想了解哪些USB 3.0相机适合您的应用? 我们随时为您提供帮助。
*
*
*
*
*

我们很乐意为您提供帮助

对我们USB 3.0配件存在疑问?
联系我们!
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。