Lens Evetar M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8"

Evetar S-mount lens with a fixed focal length of 4 mm and fixed iris of F1.8. With IR-cut filter.

It is a 1/1.8" lens suitable for color cameras.

项目编号: 2000036385
配件类型: Lenses
镜头制造商: Evetar
镜头接口: S
感光芯片尺寸: 1/1.8"
镜头最小焦距: 4 mm
光圈值: F1.8
光圈: fixed iris
工作距离: 200 mm

镜头选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的镜头
镜头选型助手

相机快速查询

查找产品

Basler 独有设计

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。