Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm

Basler原装C口镜头提供12 mm的固定焦距,光圈设置为F1.8 - F22,分辨率为500万像素。

我们的高分辨率Basler Lenses能胜任目前所有的机器视觉应用。这些镜头是我们与富士能公司合作设计的,非常适合所有芯片尺寸小于1/2"的Basler相机,如Basler ace、dart或pulse。我们方案中的Basler C口镜头提供12 mm的固定焦距,光圈设置为F1.8 - F22,分辨率为500万像素。

镜头选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的镜头
镜头选型助手

相机快速查询

查找产品

Basler 独有设计

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。