Power Supply 24V/40W, Hirose 12pin

The 24V power supply is used for voltage supply to the Basler ToF camera.

The cable connecting to the camera is 1.5 meter long and comes with a Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S) plug.

项目编号: 2000036175
配件类型: IOs / Power
电缆长度: 1.50 m
插头类型: Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S)
电源要求: 100-240 VAC
功率(典型): 40W

镜头选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的镜头
镜头选型助手

相机快速查询

查找产品

Basler 独有设计

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。