Cable USB 3.0, Micro B 90 A3 / A, 1 m

USB 3.0 cable for Basler dart and pulse cameras.

Type Micro B connector (90° angled) for the camera and type A connector for the host adapter.

项目编号: 2000035891
配件类型: Data Cables
电缆类型: USB 3.0
电缆长度: 1 m
连接器的相机侧: USB 3.0 Micro B, 90 angled
连接器的主机侧: USB 3.0 A
接口: USB 3.0

镜头选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的镜头
镜头选型助手

相机快速查询

查找产品

Basler 独有设计

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。