Basler 独有设计

  • Basler 独有设计专为 Basler 设计,符合我们的高标准,并针对我们相机的特点进行了优化。所有带有 Basler 独有设计标识的产品均出自Basler, 且在与Basler 相机结合使用时能提供其超高性能。 了解更多

配件

我们提供了广泛的配件产品线,以实现与您的 Basler 相机的完美配合。为了确保您获得最佳分辨率,我们保证所提供的所有配件皆已通过与我们相机的多项兼容性测试。

Basler 镜头 - Basler Original Equipment

机器视觉相机的配件市场广阔。现在,Basler 提供专为我们的相机所开发的产品,确保彼此能实现完美配合。该产品专为我们所生产并出自 Basler。

这些 Basler 独有设计包括针对 1/2.5 英寸的靶面进行了优化的高分辨率镜头,也就是说它们非常适用于我们的 ace 2500(500 万像素)相机和所有其他感光芯片小于 1/2 英寸的 Basler 相机。对于我们的客户来说,这种定制设计保证了相机和镜头之间的完美配合。Basler 独有设计还包括与 PLC 一起使用的电源输入/输出线材。对于该类应用,此线材可确保输入/输出信号的清晰传输,且能保护相机免受电涌和反向电压的冲击。这也保证了我们的相机即使在恶劣的工业环境中依旧可以为您提供出色的性能。

相机快速查询

查找产品

镜头选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的镜头
镜头选型助手

Basler 独有设计

产品可用性

欲知了解感兴趣某些产品的上市时间? 这里有此页我们在一页中整理了有您需要的所有信息。马上了解!
产品可用性
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。