2015年7月12日

              小体积,大作为— 新款dart产品视频

              要详细了解dart 板级相机的更多功能和信息,请观看视频

              dart是目前为数不多的达到真正100%兼容USB3 Vision标准的板级相机之一。USB 3.0接口可以确保数据安全传输,且因采用即插即用技术,可非常方便地集成到您的图像处理系统中。

              它不但采用成本集约化设计,同时还秉承了Basler久经考验的高品质,且性价比出众。

              dart配有Aptina CMOS芯片,分辨率介于120万像素和500万像素之间,帧速率达54 fps。

              dart的优势一目了然:

              • 截面尺寸小: dart是最小的USB3 VISION板级相机之一
              • 出众的性价比: 由于成本优化设计,起价仅为99欧元
              • 灵活: dart可配备 S口或CS口,并提供板级版本
              • 极低重量和功耗: 板级版本仅重5 g;另有S口和CS口版本约15 g
              • 前瞻性的USB3 VISION技术实现即插即用
              • Basler产品是公认的高品质

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。