2015年2月3日

              新配件——搭配S口镜头的Basler dart,可以更有效降低整体系统成本!

              Evetar S口镜头系列
              将经济实惠的Basler dart板级相机与Evetar品牌的S口镜头系列相结合,可有效降低系统成本。S口镜头(也被称为M12镜头)都配备了固定光圈,并提供极具吸引力的性价比,其靶面最大为1/3"或1/2"。1/3"系列包括2.4 mm - 16 mm八种焦距;1/2"系列包括4 mm - 16 mm五种焦距。

              这两个系列的每个焦距版本均可进一步划分为带有或不带红外滤光片的版本,以搭配彩色或黑白相机。因为S口的Basler dart系列彩色相机未配备集成的红外滤光片,所以这一点很重要。S口镜头可通过确保在镜头接口中调至所需深度从而进行对焦动作。产品包装中包含了固定镜头位置的锁环。

              我们的C口镜头(被称为Basler Lenses)适用于小于1/2"的感光芯片,可配合Basler ace和dart相机使用;此外,我们的dart现在还可使用Evetar的S口镜头。

              有关更多信息,请联系我们的Basler销售团队,或访问我们的配件数据库,查看Basler系列相机的所有配件!

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。