铁路与公路

街道和铁路检测系统有助于及时启动保养和维修措施。列车司机辅助系统和列车检测等其他应用可强化安全措施,如在正常驾驶操作中帮助司机检测列车信号以及监测刹车和车轮的技术状态。

还会定期对隧道的裂缝和其他问题进行安全检查。过去这都需要人工检查。然而,这个过程属于高度时间和劳动密集型,很容易受到解释错误的影响。由相机系统来处理这项任务,可提供更有效和更经济的检测。逐行记录图像的线阵相机可以在高峰期以及某些情况下车辆快速通过时进行记录,很适合这类应用。
典型应用领域包括:
  • 街面和标记检测
  • 隧道检测
  • 轨道检测
  • 车厢、列车和全轮检测
  • 受电弓检测
  • 列车司机辅助系统
  • 车辆底盘检测

适用于铁路与公路应用的相机系列

Basler ace camera for rail and road applications
Basler ace: 紧凑且灵活
  • 具有各种分辨率的高灵敏度芯片 
  • 采用全局快门的单色、彩色或近红外型号
  • 多AOI(感兴趣区域)
  • 通过定序功能采集模式实现不同图像设置
Basler IP camera for rail and road applications
Basler IP 相机: 全高清分辨率和索尼IMX174芯片
  • 多视频流(MJPEG/MPEG-4/H.264)
  • 实时触发信号以进行系列静止图像(MJPEG/YUV)和视频同时记录的功能
  • 全局快门
  • 高灵敏度
Basler beat camera for rail and road applications
Basler beat: 装配了超敏感CMOS芯片和高速接口、可实现高帧速率的高分辨率相机
  • 高分辨率1200万像素芯片
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 只需一台相机即可负责多条车道
Basler racer camera for rail and road applications
Basler racer: 性能非凡,多相机体系截面尺寸小
  • 分辨率: 2k、4k、6k、8k和12k
  • Camera Link版本最大行频80 kHz
  • GigE版本最大行频51 kHz
  • 低功耗、低发热
Basler sprint camera for rail and road applications
Basler sprint: 即使在弱光条件下,也能提供清晰的成像
  • 分辨率2k、4k和8k
  • 最大行频140 kHz
  • 对光线非常敏感,噪声低
在此概述了用于铁路和公路应用的Basler相机。

我们将和您一起为铁路和公路应用选择合适的Basler相机。您想了解更多信息吗?
我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。