车载

越来越多的相机可以为车载应用提供图像,用于协助警方调查。这包括记录来往车辆的牌照,使用LPR算法检测,并与和这些牌照相关的犯罪活动数据库进行比较。

Basler pulse这类相机配备方便的USB 3.0接口和三角架螺纹,可以轻松与警用车辆现有的计算机连接。LPR软件已经可以在市场上免费获得,此外还可以找到物超所值的售后市场解决方案。如果需要并行视频录制,IP相机线是很有吸引力的替代方案。对于高度集成的车载解决方案(例如安装在长条警灯中)而言,Basler dart(板级相机)是极佳选择。

适用于车载应用的相机系列

Basler pulse camera for in-vehicle applications
Basler pulse: 紧凑、精巧
  • 可以在车内轻松集成
  • 适合售后市场安装
  • 低CPU负载
  • 非凡的性价比
Basler dart camera for in-vehicle applications
Basler dart: 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 小巧外壳适合高度集成的解决方案
  • 提供S口、CS口和板级三种型号
  • USB3 Vision降低了CPU负载
  • 出众的性价比
Basler IP camera for in-vehicle applications
Basler IP 相机: 全高清分辨率和索尼IMX174芯片
  • 多视频流(MJPEG/MPEG-4/H.264)
  • 实时触发信号以进行系列静止图像(MJPEG/YUV)和视频同时记录的功能
  • 全局快门
  • 高灵敏度
我们和您一起为车载应用选择合适的Basler相机。您想了解更多信息吗?
我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。