执法

交通安全法规执行起来并不容易。司机占街道主导地位,如果行人、骑自行车的人和骑摩托车的人等交通参与者的安全得不到保护,则往往面临危险。执法解决方案不只是为了抓到违章者,更是为了提高公众对交通规则的意识,确保道路安全标准和规章得到更好的遵守。最主要的目标始终是防止严重交通意外,从而拯救生命。

要用作法律上可接受的证据,必须提供详细的图像和视频材料。为此,闯红灯等系统使用多个相机,用于无间隙记录违规行为,获取车牌和驾驶员的单独图像,同时提供相应的视频流。
典型应用领域包括:
  • 超速
  • 闯红灯
  • 非法使用公交车道和拼车车道
  • 非法变道
  • 超越停止的校车

适用于执法应用的相机系列

Basler ace camera for Enforcement
Basler ace: 紧凑且灵活
  • 具有各种分辨率的高灵敏度芯片 
  • 采用全局快门的单色、彩色或近红外型号
  • 多AOI(感兴趣区域)
  • 通过定序功能采集模式实现不同图像设置
了解Basler ace相机系列!
Basler IP camera for Enforcement
Basler IP 相机: 全高清分辨率和索尼IMX174芯片
  • 多视频流(MJPEG/MPEG-4/H.264)
  • 实时触发信号以进行系列静止图像(MJPEG/YUV)和视频同时记录的功能
  • 全局快门
  • 高灵敏度
Basler beat camera
Basler beat: 采用超敏感CMOS芯片的高分辨率相机
  • 高分辨率1200万像素芯片
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 采用Camera Link,为极高扫描速度提供高带宽连接
我们和您一起为执法应用选择合适的Basler相机。您想了解更多信息吗?
我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。