自动化车牌识别

ANPR(自动化车牌识别)/LPR(牌照识别)是目前应用于许多不同的交通应用中的通用技术。例如,入口管制系统、不停车收费等高速应用以及执法和拉网式调查。因工业相机具备实时兼容性,所以通常采用这类相机。如果配备合适的芯片,它们可以提供必要的灵敏度,只需要很短的曝光时间就可以捕获高质量图像。

某些特殊性区域非常关键,如车牌号的大小;在欧洲,建议每车道水平分辨率为800 x 1000像素。在美国、中东地区和中国,分辨率应该扩大到每车道1600 x 2000像素。此外,根据车牌属性,在欧洲首选支持红外线的单色相机,在中东地区和中国则适合带有白光增强的彩色型号。

适用于ANPR应用的相机系列

basler ace camera for ANPR
Basler ace: 紧凑且灵活
  • 具有各种分辨率的高灵敏度芯片 
  • 采用全局快门的单色、彩色或近红外型号
  • 多AOI(感兴趣区域)
  • 通过定序功能采集模式实现不同图像设置

了解Basler ace相机系列!
Basler dart portfolio for ANPR
Basler dart: 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  •  小巧外壳适合高度集成的解决方案
  • 提供S口、CS口和板级三种型号
  • USB3 Vision降低了CPU负载
  • 出众的性价比

了解Basler dart相机系列!

我们和您一起为ANPR应用选择合适的Basler相机。您想了解更多信息吗?
我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。