货架检测

货架检测

在这方面,相机可以帮助超市等检测和显示货架的饱满状态。然后便可在商品售罄、售货区闲置之前及时补满货架。这样可以避免因缺货而造成收入损失,客户始终会看到摆满货物的货架。检测到的饱满状态还可以用于创建有关货物周转的统计信息和报告。然后便可以对货物周转进行最优化控制。
您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:
  • 出众的性价比
  • 高耐用性
  • 可提供与相机匹配的镜头
  • 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
  • 全球服务和支持
  • 3年保修
相机的典型应用领域包括:
  • 监控超市货架饱满状态
  • 库存检查

适用于填充状态检测的相机系列

Basler ace for retail applications
Basler ace: 紧凑且灵活
  • 感光芯片选择多样 CMOS和近红外版本
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE(线材可长达100 m),也提供USB 3.0
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
  • 出众的性价比
了解Basler ace相机系列!
Basler dart for retail applications
Basler dart: 高性能、低价格
  • 外壳小巧,易于集成到系统中
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修


了解Basler dart相机系列!
Basler racer for retail applications
Basler racer: 尺寸紧凑、功能强大的产品包
  • 最小截面尺寸(56 mm)
  • 帧速高、可靠性强和成像质量高
  • 适合弱光条件应用
  • GigE接口
我们和您一起为货架检测相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合零售应用的产品存在疑问?
联系我们!

手册 - 零售业

手册 - 零售业
此处您可以找到Basler有关零售应用的手册。

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。