人脸识别

识别

人脸/虹膜/掌纹/年龄/性别识别

在零售业中,人们使用识别功能来提供定制服务,例如根据生物学面部标识确保支付交易安全,或者提供定制信息或广告。该功能可以仅用于识别性别或年龄,或将整个人脸与已知图像进行比较。
可在购物中心、医院、博彩和大型建筑工地等场所搭建相机系统,以用于登记和识别人脸。例如:建筑物或工地的特定区域只允许有限的人群进入,这种情况下即可使用这项技术。
机场边境管制相机主要用于面孔及护照照片相似度的对比。 
您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:
  • 出众的性价比
  •  高耐用性
  • 可提供与相机匹配的镜头
  • 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
  • 全球服务和支持
  • 3年保修
相机的典型应用领域包括:
  • 客户识别和分配/分析
  • 边境管制
  • 安全应用
  • 门禁系统,如电玩厅

适用于生物识别应用的相机系列

Basler ace for retail applications
Basler ace: 紧凑且灵活
  • 感光芯片选择多样 CMOS和近红外版本
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE(线材可长达100 m),也提供USB 3.0
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
  • 出众的性价比
了解Basler ace相机系列!
Basler dart for retail applications
Basler dart: 高性能、低价格
  • 外壳小巧,易于集成到系统中
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修


了解Basler dart相机系列!
Basler pulse for retail applications
Basler pulse: 小巧、轻盈、雅致
  • 雅致的金属外壳
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 耐用性高(可使用3年以上),且提供3年保修
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 watt)
Basler network camera for retail applications
Basler网络相机
  • 帧速率高达95 fps
  • 分辨率高达500万像素
  • 易于安装和集成
  • 超高图像质量和极高的灵敏度
  • MJPEG、MPEG-4、H.264格式
了解Basler网络相机!
我们和您一起为生物识别相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。

 
成功案例

我们的成功案例展示了已实施成功并集成了Basler相机的应用例子。
让学校更加安全
采用来自Smilart的软件以及Basler ace GigE相机在大学校园
中进行面部识别.
在此下载成功案例

我们很乐意为您提供帮助

对适合零售应用的产品存在疑问?
联系我们!

手册 - 零售业

手册 - 零售业
此处您可以找到Basler有关零售应用的手册。

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。