人数统计

人数统计、追踪及分析

在零售贸易中,人们使用相机跟踪哪些客户(女性或男性)在哪些地方站立的时间更长、他们观看哪些招牌更久、在哪些物品前逗留以及忽略哪些物品。收集的数据将用于优化商店中货物的陈列,以及随后吸引更多顾客。
可用于人员跟踪的数据和统计信息有助于创建特殊顾客资料,使货物的设置和安排更好地满足顾客的要求。
例如,借助相机,可以识别时装店人员的性别,并在数字显示屏上推荐合适的服饰。
您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:
  • 出众的性价比
  •  高耐用性
  • 可提供与相机匹配的镜头
  • 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
  • 全球服务和支持
  • 年保修
相机的典型应用领域包括:
  • 用于数字标牌的集成相机
  • 货架或橱窗中的相机
  • 商店里的监控相机

适用于计数应用的相机系列

Basler ace for retail applications
Basler ace: 紧凑且灵活
  • 感光芯片选择多样 CMOS和近红外版本
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE(线材可长达100 m),也提供USB 3.0
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
  • 出众的性价比
了解Basler ace相机系列!
Basler dart for retail applications
Basler dart: 高性能、低价格
  • 外壳小巧,易于集成到系统中
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修


了解Basler dart相机系列!
Basler pulse for retail applications
Basler pulse: 小巧、轻盈、雅致
  • 雅致的金属外壳
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 耐用性高(可使用3年以上),且提供3年保修
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 watt)
Basler network camera for retail applications
Basler网络相机
  • 帧速率高达95 fps
  • 分辨率高达500万像素
  • 易于安装和集成
  • 超高图像质量和极高的灵敏度
  • MJPEG、MPEG-4、H.264格式
了解Basler网络相机!
我们和您一起为人数统计、追踪及分析应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合零售应用的产品存在疑问?
联系我们!

手册 - 零售业

手册 - 零售业
此处您可以找到Basler有关零售应用的手册。

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。