超市结账系统

超市结账系统

超市结账解决方案又称相机系统,通过该系统,售货员可以扫描商品,系统也可以自动扫描客户要支付的商品。
该系统中的相机可以检查包装上的标签或条形码,或者识别物品 - 如水果或蔬菜,与此同时,商品可以通过传送机进行传送或称重。相机是这些收银系统的重要组件,用于识别商品条形码或标签。使用特殊的线阵相机,可以记录传送机上货物的特征。
全面装备的系统可以识别商品并测定其重量,并持续更新库存控制系统。
您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:
  • 出众的性价比
  •  高耐用性
  • 提供面阵相机、线阵相机和镜头全线产品
  • 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
  • 全球服务和支持
  • 3年保修
相机的典型应用领域包括:
  • 记录和检测产品条形码(2D条形码扫描仪)
  • 识别传送带上货物的产品特征(完全自助结账)
  • 识别产品特征(如颜色、类型),以根据重量确定价格(称量)
  • 购物篮底部检测:检测购物车底部是否还有商品。

适用于结账系统的相机系列

Basler ace for retail applications
Basler ace: 紧凑且灵活
  • 感光芯片选择多样 CMOS和近红外版本
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE(线材可长达100 m),也提供USB 3.0
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
  • 出众的性价比
了解Basler ace相机系列!
Basler dart for retail applications
Basler dart: 高性能、低价格
  • 外壳小巧,易于集成到系统中
  • 同样提供板级版本
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修

了解Basler dart相机系列!
Basler racer for retail applications
Basler racer: 尺寸紧凑、功能强大的产品包
  • 最小截面尺寸(56 mm)
  • 帧速高、可靠性强和成像质量高
  • 适合弱光条件应用
  • GigE接口
我们和您一起为结账系统相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合零售应用的产品存在疑问?
联系我们!

手册 - 零售业

手册 - 零售业
此处您可以找到Basler有关零售应用的手册。

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。