外科成像

高精度带来清晰图像

对于手术环境中的成像方案来说,实时精确的展现复杂结构以及特别微小的解剖结构是其基本要求。

Basler相机能够可靠地提供高分辨率和清晰图像,同时还具备高对比度范围和精确的颜色保真度。

这为术中可视化、图像分析和流程仿真以及在手术环境中进行记录、演示和讨论提供了理想条件。如今,数字相机是光学显微镜和荧光术中显像技术的组成部分,也是微创计算机和机器人辅助外科手术或术中导引系统的组成部分
典型应用区域:
  • 光学显微镜/立体镜和荧光术中可视化系统
  • 微创、计算机和机器人辅助手术
  • 术中导引
  • 监控

合适的相机

Basler ace for Surgical Imaging
Basler ace: 出色的性能、速度和灵活性
  • 高灵敏度彩色和黑白相机以及NIR型号
  • 高速成像可以获取真实的实时图像
  • 具有颜色保真度和高对比度范围,适合极小颜色渐变的分析
  • 尤其适用的型号:acA1300-200um/ucacA1920-155um/ucacA2500-60um/uc
了解Basler ace相机系列!
Basler pulse for Surgical Imaging
Basler pulse: 重量轻,设计精美
  • 尺寸小,金属外壳设计雅致
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案
  • 低功耗(只有1.3 W)
  • 带全局快门和滚动快门选件,帧速率高达60 fps
Basler dart for Surgical Imaging
Basler dart: 小型板级相机
  • 板级: 仅为27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口:仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的Aptina CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元

我们和您一起为外科手术环境中的成像方案选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问? 我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合医疗应用的产品存在疑问?
联系我们!

Basler参加analytica 2016年生化分析展

展示亮点

手册 - 医疗和生命科学

在这儿您能找到有关Basler的医疗和生命科学手册。

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。