其他应用

可适合诸多应用的出色成像质量和卓越可靠性能

现在,数字成像和处理为医疗和生命科学提供了必要支持,同时也显著影响了实际应用的操作方式。Basler相机符合高性能标准、具备高可靠性和超长耐用性,以及出众的性价比,因而非常适合许多其他类似的应用。

远程医疗是其中典型应用范围之一。而在该应用方面的可靠成像是基础,因为诊断治疗在医师、治疗师和患者之间甚至在两个诊室间通过通信进行实时沟通,需要克服距离障碍以及时间差。

成像方法也是在其他应用领域必不可少的组成部分,其中包括:三维体型分析(用于准备整形或重建手术),以及整形外科和康复医学的动作捕捉和分析。在患者监测方面,数字相机技术的利用率越来越多,这些应用包括医疗机构的重症监护,以实现并发症的早期检测、尽可能降低风险,以及用于有安全安保需要的领域,或睡眠实验室等各种情况。

合适的相机

Basler ace for Other Applications in Medical & Life Science
Basler ace: 出色成像质量、高速度和极高灵活性
  • 高灵敏度彩色和黑白相机以及NIR型号
  • 具有颜色保真度和高对比度范围,适合极小颜色渐变的分析
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE,可连接长达100 m的线材,也提供USB 3.0兼容性
  • 速度高达750 fps
了解Basler ace相机系列
Basler dart for Other Applications in Medical & Life Science
Basler dart: 小型板级相机
  • 板级: 仅为27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口:仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的Aptina CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元
Basler pulse for Other Applications in Medical & Life Science
Basler pulse: 重量轻,设计精美
  • 尺寸小,金属外壳设计雅致
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案
  • 低功耗(只有1.3 W)
  • 带全局快门和滚动快门选件,帧速率高达60 fps
我们愿和您一起,为您的应用选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问? 我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合医疗应用的产品存在疑问?
联系我们!

Basler参加analytica 2016年生化分析展

展示亮点

手册 - 医疗和生命科学

在这儿您能找到有关Basler的医疗和生命科学手册。

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。