眼科

极佳分辨率和超高灵敏度带来完美成像质量

对于那些众多基于眼睛诊断和治疗的成像技术来说,其诉求就是成像组件的高灵敏度、重现性、一致性以及较长的使用寿命,同时以理想分辨率提供出色的成像质量。

应用范围包括视野测量,角膜曲率测量,确定屈光度,以及详细展示眼底或白内障手术等现代眼科手术。

典型应用领域和合适的相机

功能诊断

超高成像质量支持精确诊断
数字相机技术为用于检测和诊断眼睛的形态和功能的一系列方案提供了依据。

在眼科中,最重要的诊断方法之一是裂隙灯显微镜检查。它可用来评估结膜、巩膜、角膜、前房、虹膜、晶状体及前部玻璃体。眼底镜使眼睛后部检查成为可能,特别是视网膜和脉络膜结构和视神经检查。光学相干断层扫描技术(OCT)可以迅速提供玻璃体和视网膜组织结构的三维图像。角膜验光仪用于确定波面像差和角膜拓朴图,并用于瞳孔测量、角膜散光测量和自动验光。通过视野检查进行视野缺损的诊断。

Basler相机提供高性能的技术,为这些领域的精确诊断提供支持。

适用于功能诊断的相机系列包括:
Basler ace for Functional Diagnostics
Basler ace: 极高灵活性
  • 芯片型号众多,相机型号超过100个: CMOS和近红外型号
  • 高灵敏度彩色和黑白相机
  • 具有高对比度范围和颜色保真度,适合极小颜色渐变的分析
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE,可连接长达100 m的线材,也提供USB 3.0兼容性
了解Basler ace相机系列!
Basler pulse for Functional Diagnostics
Basler pulse: 重量轻,设计雅致
  • 尺寸小,金属外壳设计雅致
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 W)
  • 带全局快门和滚动快门选件,帧速率高达60 fps
  • 针对Windows和Linux — 也可用于基于ARM的平台
Basler dart for Functional Diagnostics
Basler dart: 针对小空间集成的板级相机
  • 板级: 只有27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口型号仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的Aptina CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元
Basler racer for Functional Diagnostics
Basler racer: 性能卓越、体积小巧
  • 空间需求极低(56 mm)的线阵相机
  • 帧速高、可靠性强且成像质量高
  • 适合弱光条件应用 
  • 提供各种分辨率,采用GigE或Camera Link接口

治疗方法

极高可靠性、高质量和高灵敏度
每年单单在德国就有约10万人接受激光眼科手术。人们期待没有眼镜和隐形眼镜的生活,因而使用激光方法治疗的需求越来越多,例如使用LASIK治疗近视或远视,对激光辅助青光眼和白内障手术的需求也同样增长。在这些系统中,Basler相机为综合诊断、治疗或外科手术流程控制以及激光性能监测提供最可靠的支持。


适合治疗方法的相机系列包括:
Basler ace for Therapeutic Methods
Basler ace: 极高灵活性
  • 芯片型号众多,相机型号超过100个: CMOS和近红外型号
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE,可连接长达100 m的线材,也提供USB 3.0兼容性
  • 帧速度达750 fps,用于获取真实的实时图像
  • 针对Windows和Linux — 也可用于基于ARM的平台
了解Basler ace相机系列!
Basler dart for Therapeutic Methods
Basler dart: 针对小空间集成的板级相机
  • 板级: 只有27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口型号仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的Aptina CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元
Basler pulse for Therapeutic Methods
Basler pulse: 重量轻,设计雅致
  • 尺寸小,金属外壳设计雅致
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 W)
  • 带全局快门和滚动快门选件,帧速率高达60 fps
我们和您一起为眼科应用选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问?
我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合医疗应用的产品存在疑问?
联系我们!

Basler参加analytica 2016年生化分析展

展示亮点

手册 - 医疗和生命科学

在这儿您能找到有关Basler的医疗和生命科学手册。

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。