医疗诊断成像

可靠且成像质量极高

在医学诊断领域,设备灵活、方便移动、能够进行实时图像控制和监测,同时安全且可为患者提供最大舒适度是普遍需要。数字相机的典型应用包括内窥镜诊断流程和微创手术,移动数字放射成像系统或在放射治疗时监测患者位置及校准的系统。

Basler相机的优势是它设计紧凑、感光度高、成像质量出色且稳定、对比度及自然显色性优异,从而确保使用安全,因此能够提供高效可靠的高性能成像。

合适的相机

Basler ace for Medical Diagnostic Imaging
Basler ace: 出色成像质量和极高灵活性
  • 芯片型号众多,相机型号超过100个
  • 高灵敏度彩色和黑白相机
  • 高速成像可以获取真实的实时图像
  • 具有颜色保真度和高对比度范围,适合极小颜色渐变的分析
  • 尤其适用的型号:acA1300-200um/ucacA1920-155um/ucacA2500-60um/uc
了解Basler ace相机系列!

Basler aviator for Medical Diagnostic Imaging
Basler aviator: 高性能且图像质量卓
  • 分辨率包括100万、200万(4:3及HDTV格式)和400万像素
  • 最大帧速率达120 fps
  • 标准GigE和Camera Link接口
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
Basler pulse for Medical Diagnostic Imaging
Basler pulse: 重量轻,设计精美
  • 尺寸小,金属外壳设计雅致
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 W)
  • 带全局快门和滚动快门选件,帧速率高达60 fps
我们和您一起为医疗诊断成像应用选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问?
我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合医疗应用的产品存在疑问?
联系我们!

Basler参加analytica 2016年生化分析展

展示亮点

手册 - 医疗和生命科学

在这儿您能找到有关Basler的医疗和生命科学手册。

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。