Biotechnical laboratory technology

实验室设备和自动化

为高速度、高分辨率高画质提供可靠性分析

科学或医疗诊断实验室应用的自动化解决方案,对相机要求极高。高速度和高分辨率、高可靠性、高精度和极高成像质量实现了可重现分析和高样品处理量。这些正是Basler相机所提供的功能。它们设计优良、性能突出而价格低廉,同时使用灵活,可以轻松集成到您的自动化解决方案中。以上为实验室自动化的新技术的优化与发展提供了支持,而实验室自动化在现代生命科学、不同工业部门和临床诊断学等众多领域中发挥的作用越来越大。

典型应用领域和合适的相机

流程自动化及质量控制

可靠、快速、准确
Biotechnology laboratory
在化工产业、生物技术、医药、食品技术等领域,实验室流程自动化与之密切相关。此外实验室自动化对生物医学科学和不同的医疗领域亦日益重要。 其目标是改善流程,用更短的时间生成更多的数据点、避免错误、采用可追踪的方式对文档进行分析和实验,同时降低成本。

在这些方面,Basler相机尤其适合,其中包括:样品识别和排序(例如,条形码和RFID读数、颜色和图案识别)或流程和质量控制(液体处理控制、复合管理等)。

适合流程自动化和质量控制的相机包括:
Basler dart for Laboratory Equipment and Automation
Basler dart: 针对小空间集成的板级相机
  • 板级: 只有27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口型号仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的Aptina CMOS芯片,分辨率可达达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元
Basler ace for Laboratory Equipment and Automation
Basler ace: 极高灵活性
  • 芯片型号众多,相机型号超过100个: CMOS和近红外型号
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE,可连接长达100 m的线材,也提供USB 3.0兼容性
  • 针对Windows和Linux — 也可用于基于ARM的平台
  • 高耐用性,且提供3年保修
了解Basler ace相机系列!
Basler sprint for Laboratory Equipment and Automation
Basler sprint: 高性能线阵相机
  • 分辨率范围广: 2k、4k和8k
  • 最大行频140 kHz
  • 超高灵敏度
  • 标准Camera Link接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler sprint相机系列!

生物成像

顶级成像质量、高动态范围和出色的感光度
DNA biochip
生物成像技术也就是用于实现生物体结构和功能的可视化数字图像采集与处理技术,用于创建人类或动物身体、解剖区域和组织甚至单个细胞和分子的图像。微观方法和医疗诊断成像是生物成像的重要元素,用于生物和医学及研究,例如检查疾病以及快速可靠的诊断。

其中典型的应用范围就是虚拟显微镜/自动玻片扫描。在生物医学研究(如胚胎学、发育生物学、神经生物学或癌症研究)以及定期诊断(组织病理学等)领域,必须在短时间内研究和评估大量细胞或组织样品。数字玻片扫描实现了工作流的完全自动化,从而大大提高了质量和效率。Basler的高灵敏度相机可以迅速获得具有极佳色彩保真度的高分辨率图像,所需曝光时间短,且可最大限度地保护样品。

适用于生物成像的相机系列:
Basler ace for Bio-Imaging
Basler ace: 极高灵活性
  • 芯片型号众多,相机型号超过100个: CMOS和近红外型号
  • 高灵敏度彩色和黑白相机
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE,可连接长达100 m的线材,也提供USB 3.0兼容性
  • 针对Windows和Linux — 也可用于基于ARM的平台
了解Basler ace相机系列!
Basler beat for Bio-Imaging
Basler beat: 出色的CMOS成像质量
  • 高分辨率1200万像素芯片
  • 超过62 fps
  • 采用Camera Link,为极高扫描速度提供高带宽连接
  • 兼容所有常规图像采集卡

了解Basler beat相机系列!
Basler sprint for Bio-Imaging
Basler sprint: 高性能线阵相机
  • 分辨率范围广: 2k、4k和8k
  • 最大行频140 kHz
  • 超高灵敏度
  • 标准Camera Link接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler sprint相机系列!

我们愿和您一起,为您的实验室应用选择合适的Basler相机。您是否有任何疑问?
我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合医疗应用的产品存在疑问?
联系我们!

Basler参加analytica 2016年生化分析展

展示亮点

手册 - 医疗和生命科学

在这儿您能找到有关Basler的医疗和生命科学手册。

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。