Dermatology examination

皮肤病学

毫不妥协的可靠性

皮肤病学经常涉及图像采集和分析,例如癌症早期检测,皮肤病变诊断,伤口愈合流程监测或化妆品面部肌肤的细致分析。用户需要实时的出色成像质量、色彩渲染和灵敏度,以方便查看、记录和详细分析图像。

Basler相机在典型皮肤病学领域成效卓著,其中包括皮血管镜检查或诊断,以及化妆品皮肤分析。

合适的相机

Basler ace for Dermatology
Basler ace: 卓越性能和极高灵活性
  • 芯片型号众多,相机型号超过100个
  • 高速成像可以获取真实的实时图像
  • 分辨率高达1400万像素
  • 具有颜色保真度和高对比度范围,适合极小颜色渐变的分析
  • 尤其适用的型号:acA1920-155ucacA2500-60ucacA4600-10uc
了解Basler ace相机系列!
Basler beat for Dermatology
Basler beat: 出色的CMOS成像质量
  • 高分辨率1200万像素芯片
  • 超过62 fps
  • 采用Camera Link,为极高扫描速度提供高带宽连接
  • 兼容所有常规图像采集卡
Basler dart for Dermatology
Basler dart: 小型板级相机
  • 板级: 只有27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口型号仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的Aptina CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元
Basler pulse for Dermatology
Basler pulse: 重量轻,设计精美
  • 尺寸小,金属外壳设计雅致
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 W)
  • 带全局快门和滚动快门选件,帧速率高达60 fps
我们和您一起为皮肤病学应用选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问?
我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合医疗应用的产品存在疑问?
联系我们!

Basler参加analytica 2016年生化分析展

展示亮点

手册 - 医疗和生命科学

在这儿您能找到有关Basler的医疗和生命科学手册。

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。