Woman at dentist check-up

牙科

使用方便的小型高性能相机

牙科的最新技术依赖具有高速度、出色分辨率和灵敏度的相机。Basler相机设计小巧、性能突出而价格低廉,完全满足集成要求,在极短时间内,就可以再现牙齿形态、上下颌以及咬合情况的精确数字映像。

口腔内扫描仪和模型及印模扫描仪等典型设备今天已经在使用高性能的小型相机。

合适的相机

Basler dart for Dentistry
Basler dart: 针对小空间集成的板级相机
  • 板级: 只有27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口型号仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的Aptina CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元
Basler pulse for Dentistry
Basler pulse: 重量轻,设计精美
  • 尺寸小,金属外壳设计雅致
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 W)
  • 带全局快门和滚动快门选件,帧速率高达60 fps
Basler ace for Dentistry
Basler ace: 高速度和极高灵活性
了解Basler ace相机系列!
我们将和您一起为牙科应用选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问?
我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合医疗应用的产品存在疑问?
联系我们!

Basler参加analytica 2016年生化分析展

展示亮点

手册 - 医疗和生命科学

在这儿您能找到有关Basler的医疗和生命科学手册。

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。