生物医学显微镜

超高显微镜性能、出色的成像质量、可靠的记录和归档

如今,数字图像处理已应用于医学和生物学研究、诊断、药物测试或材料科学等广泛的光学显微镜应用领域。显微镜实现了微小细节的可视化,并能洞察最多样化和最小目标的结构和功能。

生物医学显微镜应用中的数字相机需要实时提供极高的成像质量、出色的色彩再现和保真度以及高动态范围。要对材料或生物样品中最细微的结构进行可再现的细致观察、区别和分析(例如对疾病的组织病理学诊断和监测疾病的进程),这些是先决条件。

您在寻找易于使用、价格“亲民”且具有杰出成像和高性能的显微镜相机吗?请相信在图像处理领域超过25年经验的相机专家,Basler相机为各种生物医学应用提供了性价比出众的成像基础。

典型应用领域和合适的相机

传统光学显微镜

杰出的对比度和实时色彩保真度
Microscopy close up
生物医学和临床实验(例如组织学、细胞生物学、血液学及医学微生物学)中的许多常规显微应用均需采用不同光源和对比方法的光学显微镜技术。今天,相机已成为这些应用的核心部分,即:任何需要实时监控图像并加以讨论、捕捉、分析和存档的应用都会用到它们。传统光学显微镜中的相机必须可靠地提供高分辨率和颜色保真度颇高的清晰图像。


适合传统光学显微镜的相机有:
Basler pulse for Light-Microscopy
Basler pulse: 重量轻,设计雅致
  • 尺寸小,金属外壳设计雅致
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3W)
  • 带全局快门和滚动快门选件,帧速率高达60 fps
  • 尤其适用的型号:puA1280-54ucpuA1920-30ucpuA2500-14uc
Basler ace for Light-Microscopy
Basler ace: 卓越性能和极高灵活性
  • 芯片型号众多,相机型号超过100个
  • 高速成像可以获取真实的实时图像
  • 具有颜色保真度和高对比度范围,适合极小颜色渐变的分析
  • 尤其适用的型号: acA1300-200ucacA1920-155ucacA2500-60uc
Basler dart for Light-Microscopy
Basler dart: 适用于数字显微镜的小型板级相机
  • 板级: 只有27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口型号仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的Aptina CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元

荧光显微镜

高动态范围和卓越的光灵敏度
Fluorescence-Microscopy close up
荧光显微镜是一种特殊类型的光学显微镜,可检测特殊的荧光染料发出的光,而这种染料对特定波长的光发出的荧光素非常敏感。目前,蓝色/紫色到长波红色的光谱范围内有大量带荧光色的荧光染料。以上为此微观方法在常规实验室工作和诊断以及生物医学和临床研究中的应用提供了许多可能。使用免疫荧光法或荧光原位杂交法(FISH),可以区分最微小的细胞结构,甚至是分子结构。


适合荧光显微镜的相机系列有:
Basler ace for Fluorescence-Microscopy
Basler ace: 近红外敏感的CMOS芯片
Basler beat for Fluorescence-Microscopy
Basler beat: 出色的CMOS成像质量
  • 高分辨率1200万像素芯片
  • 超过62 fps
  • 采用Camera Link,为极高扫描速度提供高带宽连接
  • 兼容所有常规图像采集卡
我们和您一起为荧光显微镜应用选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问?
我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合医疗应用的产品存在疑问?
联系我们!

Basler PowerPack套装(显微镜专用)

为您量身定制用于显微应用的全方位相机解决方案套装
快来一探究竟

Basler参加analytica 2016年生化分析展

展示亮点

白皮书 – 显微镜

如何为我的显微应用寻找合适的数字相机?

手册 - 医疗和生命科学

在这儿您能找到有关Basler的医疗和生命科学手册。

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。