体育和运动

高品质数字相机所能提供的速度和细节的精确度是任何教练、裁判或观众都无法用肉眼观察到的,因此,数字相机在体育和运动分析领域是无可替代的。例如,足球场通常会配备高速相机,这样观众可以观看重要比赛时刻的慢镜头回放,从而准确再现每个细节。在运动分析领域,相机使用十分广泛,可准确分析跑步、体操、高尔夫以及其他选手的动作,以帮助提高其成绩。此外,相机还可为理疗师和职业治疗师的工作提供支持。

适用于体育和运动领域的相机系列

Basler ace for sports and motion
Basler ace: 紧凑且灵活
  • VGA到1400万像素
  • 速度达到750 fps
  • 感光芯片选择多样: CMOS和CCD,包括近红外增强版本
  • 单线材解决方案: 支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
  • 得益于USB3 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有极高的稳定性和灵活性
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator for sports and motion
Basler aviator: 即使在高帧速率下也能提供出色的成像质量
  • 分辨率包括100万、200万(4:3及HDTV格式)和400万像素
  • 最大帧速率为120 fps
  • 标准化GigE和Camera Link接口
  • 出色的线性度、高动态范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler pilot for sports and motion
Basler pilot: 外壳坚固,易于集成
  • 最大帧速率为210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
Basler scout for sports and  motion
Basler scout: 型号多样,应用广泛
  • 多种可选的scout相机型号
  • 最大帧速率为120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
我们将和您一起为体育和运动应用选择合适的Basler相机。您想了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。