物流

在互联网零售商、精益生产和价值链精简大行其道的时代,快速及时交货的重要性日益增加。无论处于价值创造过程中的什么位置,快速、可靠的物流对高效率公司而言都必不可少。
要更快更安全地运送和交付货物并进行材料管理,自动化系统非常重要。图像处理在此也起到重要作用。

在物流领域中,我们对涉及图像处理的以下主要领域进行了区分:
  • 邮件分拣
  • 内部物流/无人驾驶交通工具
  • 货运
  • 打托盘/拆托盘

典型应用领域和合适的相机

邮件分拣

要快速可靠地分拣包裹和信件,数字相机必不可少。光学字符识别(OCR)系统和相机经常用于确认地址。包裹对视觉系统中的相机来说难以处理,因为它们的大小各不相同,地址和条码往往位于包裹上的不同位置。成像系统必须能够清晰描述包裹的所有部分,以确保正确处理地址或条形码。相机还用于检测包的体积。

Basler ace
Basler ace: 紧凑且灵活
  • VGA到14万像素
  • 帧速率达750 fps
  • 单线材解决方案: 支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
  • 得益于USB 3.0 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有极高的稳定性和灵活性
详细了解Basler ace相机系列
Basler aviator
Basler aviator: 即使在高帧速率下也能提供出色的成像质量
  • 分辨率包括100万、200万(4:3及HDTV格式)和400万像素
  • 帧速率高达120 fps
  • 标准GigE和Camera Link接口
  • CCD芯片提供了出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
详细了解Basler aviator相机系列
Basler scout
Basler scout: 不同型号、不同应用
  • 帧速率高达120 fps
  • 标准GigE和1394 (FireWire)-b接口 
  • 不同型号适用于不同应用
详细了解Basler scout相机系列
Basler sprint
Basler sprint: 快、更快、超快
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 超高感光度,曝光时间短
  • 提供黑白和彩色两种型号
详细了解Basler sprint相机系列
Basler racer
Basler racer: 性能卓越、体积小巧
  • 极佳的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率: 2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link时最大行频为80 kHz,使用GigE为48 kHz
详细了解Basler racer相机系列

内部物流/无人驾驶交通工具

在主要分销中心,无人驾驶交通工具越来越常见。它们可用于全天候运输各种货物。数字相机是所有这些车辆的一个共同组件。在车辆执行任务(比如将商品从仓库运送到航运部门)时,相机是操纵汽车的重要工具。

Basler aviator
Basler aviator: 即使在高帧速率下也能提供出色的成像质量
  • 分辨率包括100万、200万(4:3及HDTV格式)和400万像素
  • 帧速率高达120 fps
  • 标准GigE和Camera Link接口
  • CCD芯片提供了出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
详细了解Basler aviator相机系列
Basler pilot
Basler pilot: 外壳坚固,易于集成
  • 帧速率高达210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 出色的成像质量
详细了解Basler pilot相机系列

货运

数字相机另一个常见的物流应用是在集装箱港口,近几年来,这类港口自动化程度越来越高,以处理越来越多的货物,。必须明确识别集装箱。要完成这一任务,数字相机不可或缺,它可以帮助确保处理过程流畅。
Basler ace
Basler ace: 紧凑且灵活
  • VGA到14万像素
  • 帧速率达750 fps
  • 单线材解决方案: 支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
  • 得益于USB 3.0 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有极高的稳定性和灵活性
详细了解Basler ace相机系列
Basler aviator
Basler aviator: 即使在高帧速率下也能提供出色的成像质量
  • 分辨率包括100万、200万(4:3及HDTV格式)和400万像素
  • 帧速率高达120 fps
  • 标准GigE和Camera Link接口
  • CCD芯片提供了出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
详细了解Basler aviator相机系列
Basler pilot
Basler pilot: 外壳坚固,易于集成
  • 帧速率高达210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 出色的成像质量
详细了解Basler pilot相机系列
Basler sprint
Basler sprint: 快、更快、超快
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 超高感光度,曝光时间短
  • 提供黑白和彩色两种型号
详细了解Basler sprint相机系列
Basler racer
Basler racer: 性能卓越、体积小巧
  • 极佳的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率: 2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link时最大行频为80 kHz,使用GigE为48 kHz
详细了解Basler racer相机系列
Basler IP-Camera
Basler IP 相机: 外壳坚固,易于安装
  • 高分辨率,可获得出色OCR效果
  • 高效压缩流程适合长期存储,例如采用H.264
  • 高灵敏度芯片,提供绝佳高质量
  • 实时触发可以实现完全定时记录集装箱ID
详细了解Basler IP相机系列

打托盘/拆托盘

在打托盘/拆托盘过程中,将要运送的各个货品整理成包装单元,或者拆分成独立单元。如果设备经济且可行,将实现自动处理,比如在汽车工业中,机器人手臂可以处理大型工件。数字相机用来控制这些自动化程序。
Basler ace
Basler ace: 紧凑且灵活
  • VGA到14万像素
  • 帧速率达750 fps
  • 单线材解决方案: 支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
  • 得益于USB 3.0 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有极高的稳定性和灵活性
详细了解Basler ace相机系列
Basler aviator
Basler aviator: 即使在高帧速率下也能提供出色的成像质量
  • 分辨率包括100万、200万(4:3及HDTV格式)和400万像素
  • 帧速率高达120 fps
  • 标准GigE和Camera Link接口
  • CCD芯片提供了出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
详细了解Basler aviator相机系列
Basler pilot
Basler pilot: 外壳坚固,易于集成
  • 帧速率高达210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 出色的成像质量
详细了解Basler pilot相机系列

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。