农业应用

自动化、机器人和网络现已植入众多行业,农业也不例外。鉴于全新高性价比可持续技术的巨大需求量,促使相关成像组件成为许多自动化系统的重要组成部分。
作物种植应用是一个很好的例子,它让视觉技术在此充分发挥和大放异彩。例如:苗圃和温室中采用基于相机的技术,从而可以自动监控和分析植物生长情况。
另一个典型的案例则是畜牧业。在该应用中,基于相机的系统用于监控和分析自动化过程,同时有助于降低成本和提高效率。旋转挤奶机(也称挤奶机器人)配备了内置摄像头,使用光学传感器、旋转挤奶机的挤奶用具自动贴到乳房,无需任何人工干预,且系统能够全天候运行,因此大大提高了效率。此外,系统还全面获取相关数据,这样有助于监测动物的健康状况,并在必要时进行改善。
在防治害虫和控制采收的应用中,还可以使用无人驾驶飞行器(UAV)或者无人机。采收机器人是自动采收的基础,可以显著提高采收玉米或水果等作物时的效率。使用集成相机技术和专用软件令机器人能够准确检测水果,分析成熟度并控制其夹具臂。

适合农业应用的相机系列

Basler ace
Basler ace: 紧凑且灵活
  • VGA到14万像素
  • 帧速率达750fps
  • 感光芯片选择多样: CCD、CMOS和NIR型号
  • 单线材解决方案: 支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
  • 得益于USB3 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有极高的稳定性和灵活性
详细了解Basler ace相机系列
Basler dart
Basler dart: 价格实惠,性能卓越
  • 外壳小巧,易于集成到系统中
  • 板级版本可选
  • 针对Windows和Linux — 也可用于基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
详细了解Basler dart相机系列
我们和您一起为农业应用选择合适的Basler相机。您想了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。