Production Robot

机器人

相机是机器人的眼睛

机器人已经在工业生产中占据众多领域。它们用于处理重型部件、进行精确定位和高度重复的动作。同时它们可以始终如一地提供高质量和高可靠性。机器视觉系统长期以来用于让机器人“植入视觉”。 只有相机和图像处理准确告诉机器人需要移动的位置,机器手才能执行高精度夹持和定位动作。

Basler相机非常适合机器人行业的应用。此外,它们还具有以下特征:
  • 超高成像质量
  • 高帧速率
  • 设计小巧轻盈
  • 线材长度达100 m
  • 抗震

典型应用领域和合适的相机

拾取与放置

相机在拾取与放置应用领域的适用范围包括:仓库管理、零件和传送带定位、不良品分拣以及将货物包装或放入托盘。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 构造小巧,非常适合放置在紧凑的空间中        
  • 重量轻,可安装在机械臂和移动机器中
  • 围绕USB 3.0或Camera Link带宽打造的高速度,可实现高吞吐量和高效
了解Basler ace相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 全局快门芯片,适用于进行运动图像鉴别
  • 超低功耗,低发热
  • 供电和数据仅需一根线材
了解Basler dart相机系列!

测量和质量控制

相机在测量和质量控制领域的适用范围包括:在生产的各个流程之间监控各项产品特性(尺寸、位置、错误位置等)。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 构造小巧,非常适合放置在紧凑的空间中
  • 重量轻,可安装在机械臂和移动机器中
  • 围绕USB 3.0或Camera Link带宽打造的高速度,可实现高吞吐量和高效
了解Basler ace相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 全局快门芯片,适用于进行运动图像鉴别
  • 超低功耗,低发热
  • 供电和数据仅需一根线材
了解Basler dart相机系列!

Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!

成功案例

我们的成功案例展示了已实施成功并集成了Basler相机的应用例子。
Basler scout相机成为Sistema视觉引导机器人组装夹扣的眼睛
使用Basler scout自动组装食物存储盒。
在此下载成功案例

联系我们

对于Basler相机及其如何为您的机器人领域应用提供帮助,您目前是否存在疑问?我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合工厂自动化的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。