Print and Label Inspection

印刷和网状材料

用于质量控制的高速相机

在印刷行业里,速度决定一切!即:报纸和杂志印刷机以每小时高达100公里的速度印刷页面,若要检查彩色印刷图像,则对系统相机的颜色保真度要求显得异常高。此外,要准确有效地检查纸张、木材、纺织品、玻璃和类似网状材料是否存在缺陷,相机必须具备高灵敏度,以及处理高速成像的能力。

Basler相机非常适合各种不同的印刷和网状材料领域相关应用。此外,它们还具有以下特征:
  • 高速成像
  • 高灵敏度
  • 高颜色保真度
  • 线材最长可达100 m

典型应用领域和合适的相机

印刷图像监控

相机在印刷图像控制领域的适用范围包括:包装、标签和印刷(连续)材料控制,以确保颜色准确性和准确定位,以及(在一定程度上)进行基本图案监控以保证质量并增加产量。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 感光芯片选择多样,包括彩色型号
  • GigE接口可为大型机器系统提供长线材
  • 通过支持PoE的GigE、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0的单线材解决方案削减成本并实现简单的布线
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率高达400万像素,有彩色型号
  • 最大帧速率120 fps,可实现快速吞吐
  • 标准Camera Link接口
  • 即使在曝光时间较短的情况下,也能实现出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
  • 对电磁干扰(EMC)的灵敏度低
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 符合USB3 Vision标准,可以轻松集成
了解Basler dart相机系列!


Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率从VGA到500万像素
  • 最大帧速率210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!
Basler racer
racer系列 非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身
  • 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
  • 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
了解Basler racer相机系列!
Basler runner
runner相机尺寸紧凑、性价比高、成像质量突出
  • 三线2 k彩色相机
  • 帧速率9.20 kHz
  • 标准化GigE接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler runner相机系列!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 适应短曝光时间的超高灵敏度
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler sprint相机系列!

连续材料

相机在连续材料(如钢铁、纸张甚至木材)生产领域的适用范围包括:表面检测(检测是否存在孔洞、结构变化、表面不洁净、材料错误)以保证其质量。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 感光芯片选择多样
  • 节约成本的单线材解决方案和良好的性价比在降低成本的同时实现了质量控制
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率为100、200和400万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和Camera Link接口
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!
Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!
Basler racer
racer系列 非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身
  • 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
  • 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
了解Basler racer相机系列!
Basler runner
runner相机尺寸紧凑、性价比高、成像质量突出
  • 三线2 k彩色相机
  • 帧速率9.20 kHz
  • 标准化GigE接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler runner相机系列!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 适应短曝光时间的超高灵敏度
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler sprint相机系列!

成功案例

我们的成功案例展示了已实施成功并集成了Basler相机的应用例子。
符合印刷行业的要求: 利用Basler sprint Camera Link系列相机进行标签检测
Basler sprint检测标签的印刷质量。
在此下载成功案例

联系我们

对于Basler相机及其如何为您的印刷和连续材料相关应用提供帮助,您目前是否存在疑问?我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合工厂自动化的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。