Photovoltaic system

光伏产业

可再生能源正在成为石油燃料的有力替代品。光伏产业的公司需要做好准备,以应对更高需求、日益强化的质量意识和由于竞争日趋激烈带来的更大成本压力。数字相机系统在自动化生产流程和质量控制方面提供支持,并在此过程中最终提高效率。

Basler相机非常适合光伏行业的应用。此外,它们还具有以下特征:
  • 高图像质量和低噪声等级
  • 高灵敏度,尤其在近红外范围
  • 性价比出众

典型应用领域和合适的相机

晶圆检测

相机在晶圆检测领域的适用范围包括:晶圆材料和/或表面质量控制,尤其是针对(微)裂缝、凸点、不均匀或一般性涂层失效。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 感光芯片选择多样:既有CCD,也有CMOS,分辨率从VGA到1400百万像素,还有NIR型号
  • 截面尺寸29 mm x 29 mm
  • 单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率高达400万像素,可检测材料中极其微小的缺陷和裂纹
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,吞吐速率可变
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度   
了解Basler dart相机系列!
Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率从VGA到500万像素
  • 最大帧速率210 fps
  •  标准化GigE接口
  • 成像质量出色,可进行维度控制和晶圆表面检测
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!
Basler racer
racer系列 非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身。
  • 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
  • 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
了解Basler racer相机系列!
Basler runner
runner相机尺寸紧凑、性价比高、成像质量突出
  • 三线2 k彩色相机
  • 帧速率9.20 kHz
  • 标准化GigE接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler runner相机系列!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 适应短曝光时间的超高灵敏度
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler sprint相机系列!

几何检测和切割痕检测

相机在几何检测和切割痕检测领域的适用范围包括:切割痕及其几何形状(弯曲度、平整度、厚度等)检测。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 感光芯片选择多样:既有CCD,也有CMOS,分辨率从VGA到1400百万像素,还有NIR型号
  • 截面尺寸29 mm x 29 mm
  • 单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率高达400万像素,可检测材料中极其微小的缺陷和裂纹
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,吞吐速率可变
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度   
了解Basler dart相机系列!
Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率从VGA到500万像素
  • 最大帧速率210 fps
  •  标准化GigE接口
  • 成像质量出色,可进行维度控制和晶圆表面检测
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!
Basler racer
racer系列 非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身。
  • 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
  • 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
了解Basler racer相机系列!
Basler runner
runner相机尺寸紧凑、性价比高、成像质量突出
  • 三线2 k彩色相机
  • 帧速率9.20 kHz
  • 标准化GigE接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler runner相机系列!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 适应短曝光时间的超高灵敏度
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler sprint相机系列!

薄菲林检测

相机在薄菲林检测领域的适用范围包括:原玻璃检测、涂层检测、最终检测、缺陷识别(涂层孔隙、气泡、分层、污物、面板边缘缺陷等)以及涂层性能(如厚度、光学性质等)检测
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 感光芯片选择多样:既有CCD,也有CMOS,分辨率从VGA到1400百万像素,还有NIR型号
  • 截面尺寸29 mm x 29 mm
  • 单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率高达400万像素,可检测材料中极其微小的缺陷和裂纹
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,吞吐速率可变
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度   
了解Basler dart相机系列!
Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率从VGA到500万像素
  • 最大帧速率210 fps
  •  标准化GigE接口
  • 成像质量出色,可进行维度控制和晶圆表面检测
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!
Basler racer
racer系列 非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身。
  • 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
  • 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
了解Basler racer相机系列!
Basler runner
runner相机尺寸紧凑、性价比高、成像质量突出
  • 三线2 k彩色相机
  • 帧速率9.20 kHz
  • 标准化GigE接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler runner相机系列!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 适应短曝光时间的超高灵敏度
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler sprint相机系列!

太阳能电池、太阳能串焊机和太阳能模块的电场发光(EL)检测

相机在电场发光检测领域的适用范围包括:检测是否存在裂缝、死点、薄弱区域和薄弱电池以及确定EL强度,进而确定电池板甚至每块电池的太阳能集热效率。
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度   
了解Basler dart相机系列!
Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!
Basler racer
racer系列 非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身。
  • 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
  • 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
了解Basler racer相机系列!
Basler runner
runner相机尺寸紧凑、性价比高、成像质量突出
  • 三线2 k彩色相机
  • 帧速率9.20 kHz
  • 标准化GigE接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler runner相机系列!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 适应短曝光时间的超高灵敏度
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler sprint相机系列!

联系我们

对于Basler相机及其如何为您的光伏领域应用提供帮助,您目前是否存在疑问?我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合工厂自动化的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。