Tablet sorting and inspection

药品和保健品

用于质量保证的高速相机

药品和保健品行业必须遵守各种法规。因此,在生产过程中和结束之后均需对药品进行100%检测,以确保达到高质量标准并符合法律法规。基于相机的检测系统可执行多项操作,例如,检查标签与包装内容是否匹配、是否包含说明书和警告书,以及内部承诺量是否正确等。而透明包装和高速成像则是光学检测系统所面临的特殊挑战。

Basler相机非常适合制药和包装行业的各种应用。外,它们还具有以下特点:
  • 高分辨率
  • 高图像传输速率
  • 设计小巧
  • 线材最长可达100 m

典型应用领域和合适的相机

生产流程监控

相机在生产流程监控领域的适用范围包括:监控完整性和安装过程、分离和筛选、确保可追溯性以及序列号编码、标记、检测和创建。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 低功耗,高效
  • ace GigE相机型号有56 MB的内存,非常适合多相机系统
  • 适合智能应用的固件功能广泛
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率为100、200和400万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,吞吐速率可变
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!

Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!
Basler racer
racer系列 非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身。
  • 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
  • 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
了解Basler racer相机系列!
Basler runner
runner相机尺寸紧凑、性价比高、成像质量突出
  • 三线2 k彩色相机
  • 帧速率9.20 kHz
  • 标准化GigE接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler runner相机系列!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 适应短曝光时间的超高灵敏度
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler sprint相机系列!

质量控制

相机在质量控制领域的适用范围包括:完整性、尺寸精度和材料错误检测以及缺陷检测。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 感光芯片选择多样:CCD、CMOS和NIR型号
  • 重量轻,可安装在机械臂和移动机器中
  • 灵活的I/O最大限度地减少了延迟和抖动次数,从而极大地提高了应用中的精度
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率为100、200和400万像素,有彩色型号
  • 最大帧速率120 fps,可实现高速扫描
  • 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,可灵活安装于生产设备,吞吐速率可变
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!
Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!
Basler racer
racer系列 非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身。
  • 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
  • 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
了解Basler racer相机系列!
Basler runner
runner相机尺寸紧凑、性价比高、成像质量突出
  • 三线2 k彩色相机
  • 帧速率9.20 kHz
  • 标准化GigE接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler runner相机系列!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 适应短曝光时间的超高灵敏度
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler sprint相机系列!

文本、条形码、矩阵码识别

相机在代码识别领域的适用范围包括:识别各种类型的代码,如数据矩阵码以及颜色代码和纯文本(OCR/OCV光学字符识别或验证)。在透明背景条件下使用经常会面临特殊挑战。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比

  • 构造小巧,非常适合放置在紧凑的空间中
  • 重量轻,可安装在机械臂和移动机器上
  • 通过支持PoE的GigE、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0的单线材解决方案削减成本和实现简单的布线  
了解Basler ace相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision

  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!

生产监控

相机在生产监控领域的适用范围包括:包装和标签的印刷图案监控,以确保颜色准确性和定位。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比

  • 感光芯片选择多样:CMOS和NIR型号
  • 截面尺寸29 mm x 29 mm
  • 单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比

  • 分辨率为100、200和400万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,吞吐速率可变
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计

  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision

  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!

Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成

  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛

  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!
Basler racer
racer系列 非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身。

  • 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
  • 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
了解Basler racer相机系列!
Basler runner
runner相机尺寸紧凑、性价比高、成像质量突出

  • 三线2 k彩色相机
  • 帧速率9.20 kHz
  • 标准化GigE接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler runner相机系列!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!

  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 适应短曝光时间的超高灵敏度
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler sprint相机系列!

联系我们

对于Basler相机及其如何为您的药品和保健品相关应用提供帮助,您目前是否存在疑问?我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合工厂自动化的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。