Bottle inspection

食品和饮料

用于生产和质量检查的相机

随着时代发展,人们对食品质量要求越来越高,与此同时,生产工艺运行速度也越来越快,因此对于食品生产商来说始终存在挑战。现代相机为食品生产和质检提供全面支持。它能确保食品质量始终如一,并使得生产过程高效和快捷。

Basler相机非常适合食品行业的各种应用。此外,它们还具有以下特征:
  • 高动态范围
  • 高帧速率
  • 性价比出众

典型应用领域和合适的相机

食品检测

相机在食品检测领域的适用范围包括:几何形状检测、异物检测、包装检测以及食品质量和鲜度分析。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 芯片产品线广泛:既有CCD,也有CMOS,还有精选的NIR型号
  • 得益于USB3 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有稳定性和灵活性
  • 围绕USB 3.0或Camera Link带宽打造的高速度
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率为100、200和400万像素,有彩色型号
  • 最大帧速率120 fps,可实现高速扫描
  • 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,可灵活用于生产设备,吞吐速率可变
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可最大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!

Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素
  • 最大帧速率210 fps,可实现高速扫描
  • 成像质量出色
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!
Basler racer
racer系列 非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身
  • 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
  • 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
  • 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
  • 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
了解Basler racer相机系列!
Basler runner
runner相机尺寸紧凑、性价比高、成像质量突出
  • 三线2 k彩色相机
  • 帧速率9.20 kHz
  • 标准化GigE接口
  • 经过全面的质量检测和校准,可实现一致的高性能及可靠性
了解Basler runner相机系列!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 分辨率2 k、4 k和8 k
  • 最大行频140 kHz,AOI高达280 kHz
  • 适应短曝光时间的超高灵敏度
  • 提供黑白和彩色两种型号
了解Basler sprint相机系列!

瓶检测

相机在瓶检测领域的适用范围包括:封口与瓶盖的质量检测、泄露与材料错误检测以及满瓶容量监控。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 构造小巧,可安装在非常紧凑的空间中
  • 通过支持PoE的GigE、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0的单线材解决方案削减成本和实现简单的布线
  • 得益于USB3 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有极高的稳定性和灵活性
  • 坚固的工业外壳
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率为100、200和400万像素,有彩色型号
  • 最大帧速率120 fps,可实现高速扫描
  • 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,可灵活用于生产设备,吞吐速率可变
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可最大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!

Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!

成功案例

我们的成功案例展示了已实施成功并集成了Basler相机的应用例子。
冰凉、经典、创新: Basler scout的美味使命
Basler scout监测冰激淋生产。
在此下载成功案例
保持每块饼干形状一致 – Basler GigE相机优化饼干生产
Basler scout在饼干生产中进行质量控制。
在此下载成功案例
机器视觉在纳帕谷葡萄园生根发芽
Basler scout检测瓶子。
在此下载成功案例

联系我们

对于Basler相机及其如何为您的食品和饮料生产应用提供帮助,您目前是否存在疑问?我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合工厂自动化的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。