Semiconductors in production

电子元件和半导体

相机用于电子元件检测已经有几十年历史。而使用的元件越来越紧凑,生产周期也越来越快。计算机、手机或电视等任何电子设备的电路中都包含大量的电子元件。在生产期间和之后都必须使用相机系统检查这些元件。这些活动元件是在半导体晶圆上制造的。诚然,单晶圆的密度和结构复杂度在逐年增加,对质量控制的要求也越来越高,因此相机系统随之日新月异的发展起来。
Basler相机非常适合电子元件行业的各种应用。其特点包括:
  • 高质量感光芯片
  • 高帧速率
  • 高分辨率
  • 高速成像
  • 性价比出众
  • 线材长度达100 m

典型应用领域和合适的相机

焊锡检测

相机在焊锡检测领域的应用包括:检测焊锡定位、形状、有无焊锡(如毛细效应)以及探测锡桥或锡球等缺陷。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 芯片产品线广泛:既有CCD,也有CMOS,分辨率从VGA到1400百万像素,还有精选的NIR型号
  • 固件功能广泛
  • 性价比出众
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率为100、200和400万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,吞吐速率可变
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  •  速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!
Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!

拾取与放置

相机在拾取与放置应用中的适用范围包括:确定物品的位置,以从送料器(尤其是托盘)准确拾取,但同时也与管式送料器、带式送料器和卷带送料器有关;检测是否拾取成功、拾取时物品的位置(偏移、旋转等);以及识别放置位置和正确的最终位置检测。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 构造小巧,节省空间,非常适合置于机械臂上
  • 符合Vision标准,确保提供大规模的Vision配件产品线(如机器人线材)
  • 重量轻,可适应机械臂和移动机器的安装
了解Basler ace相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列

自动光学检测(AOI)/印刷电路板(PCB)检测

相机在自动光学检测领域的适用范围包括:PCB及其组件的几何形状控制(是否存在、位置偏移、高度(墓碑效应)、偏斜/倾斜)、焊膏与焊锡检测、正确组件的控制(正确的物品、正确的极性、损坏)以及检查是否存在污物/不规则物品。这种检测方法可以应用于预处理(原始PCB检测)、贴后检测、回流焊接前或回流焊接后检测(最后检测)。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • Vision标准,非常适合为AOI系统配置
  • 单线材解决方案可节省空间,在系统规模不断缩小的情况下至关重要
  • 芯片的大规模产品线确保获得正确的分辨率
  • 新的CMOS技术既提高了帧速率,又提供了良好的成像质量
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率为100万、200万(4:3及HDTV格式)和400万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和Camera Link接口
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比出众
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!

Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!

晶圆检测

相机在晶圆检测领域的适用范围包括:晶圆材料和/或表面质量控制,尤其是针对(微)裂缝、凸点、不均匀或一般性涂层失效。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 芯片产品线广泛:既有CCD,也有CMOS,还有精选的NIR型号
  • 通过支持PoE的GigE、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0的单线材解决方案削减成本和实现简单的布线
  • 适合智能应用的固件功能广泛
  • 性价比出众
了解Basler ace相机系列!
Basler aviator
aviator系列卓越的成像质量,出众的性价比
  • 分辨率为100、200和400万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,吞吐速率可变
  • 出色的线性度、高对比度范围和低噪声等级
了解Basler aviator相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!

Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!

切割检测

相机在切割检测领域的适用范围包括:半导体晶圆切割质量检测以及针对顶面和背面碎片、开裂和洁净度的封装元件切割检测。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比 
  • 使用高分辨率和小像素的芯片进行详细检测
  • 芯片产品线广泛:既有CCD,也有CMOS,分辨率从VGA到1400百万像素
  • 固件功能广泛
了解Basler ace相机系列!
Basler dart
dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!

过程控制

相机在过程控制领域的适用范围包括:处于最终状态或中间状态(如AOI)的产品质量控制以及来件供应控制。
Basle ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 适合智能应用的固件功能广泛
  • 得益于USB3 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有极高的稳定性和灵活性
  • 性价比出众
了解Basler ace相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 可以通过减小AOI提高相机速度
了解Basler dart相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!

成功案例

我们的成功案例展示了已实施成功并集成了Basler相机的应用例子。
使用Basler racer GigE相机轻松追踪印刷电路板!
在生产过程中通过Basler racer确认电路板标识。
在此下载成功案例

联系我们

对于Basler相机及其如何为您的电子元件和半导体领域应用提供帮助,您目前是否存在疑问?我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合工厂自动化的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。