Automobile production line

汽车

汽车制造的新技术

当代图像处理系统可用于质量控制和程序控制的各个方面,不但汽车制造商使用这些控制和检查系统,包括其供应商和汽车车间在内亦使用该类系统。例如,直接在供应商的生产线上使用数字相机检测用于ABS系统的O环。在车间中,光轴测量系统则大大节省了人工成本。

Basler相机非常适合汽车行业的各种应用。其特点包括:


  • 超高成像质量
  • 高速成像
  • 高可靠性
  • 设计小巧
  • 抗震

典型应用领域和合适的相机

控制技术;机器人控制和定位(机器人导引)

相机在控制技术、机器人控制和定位(机器人导引)领域的适用范围包括:焊缝、清理、质量控制、组装作业、识别和定向等。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • I/O接头最大限度地减少了延迟和抖动,从而极大地提高了精度
  • 适合智能应用的固件功能广泛
  • 得益于带GigE的100 m线材长度,布线灵活
了解Basler ace相机系列!
Basler beat
Basler beat 相机系列出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
  • 感光芯片分辨率高达1200万像素
  • 帧速率超过62 fps
  • 外壳紧凑坚固,易于集成
  • 性价比极高
  • 使用Camera Link实现高带宽连接,可最大限度地提高图像拍摄速度
了解Basler beat相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 全局快门芯片,适用于运动图像鉴别
  • 超低功耗,低发热
了解Basler dart相机系列!

Basler pilot
pilot系列高成像品质、外形精巧、易于集成
  • 分辨率高达500万像素,最高210 fps
  • 标准化GigE接口
  • 成像质量出色
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler pilot相机系列!
Basler scout
scout系列 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
  • 分辨率高达200万像素
  • 最大帧速率120 fps
  • 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
  • 外壳小巧、牢固,易于集成
了解Basler scout相机系列!

代码识别

相机在代码识别领域的适用范围包括:识别各种类型的代码,如数据矩阵码、颜色代码和纯文本(OCR/OCV光学字符识别或验证),并尤其适用于金属表面。
Basler ace
ace系列超小的外观设计,出众的性价比
  • 构造小巧,节省空间,非常适合置于机械臂上
  • 符合Vision标准,确保提供大规模的Vision配件产品线(如机器人线材)
  • 重量轻,适合机械臂和移动机器的安装
了解Basler ace相机系列!
Basler dart
Basler dart系列 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
  • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
  • 分辨率从1.2 MP到5 MP
  • 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
  • 要实现更高相机速度,可以将AOI调整为代码大小
了解Basler dart相机系列!

成功案例

我们的成功案例展示了已实施成功并集成了Basler相机的应用例子。
在汽车工业中测量安全关键组件。
Basler scout为气囊提供质检。本成功案例仅以英文提供。
在此下载成功案例
汽车大灯测试工具中的Baser相机
汽车大灯自动对准生产和测试机。本成功案例仅以英文提供。
在此下载成功案例

联系我们

对于Basler相机及其如何为您的汽车制造应用提供帮助,您目前是否存在疑问?我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合工厂自动化的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。
了解详情
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。