Basler的Sealing Inspection Business Unit專為橡膠與彈性體產業所設計。從1996年起,Basler就開始開發自動檢驗系統的市場,Sealing Inspection Division部門的產品為我們的客戶提供專業化與最佳化的品管流程。採用創新的視覺感測技術,提供客戶的更低成本及更可靠的產品製程,也能符合檢驗結果重覆驗証的需求。
憑藉著豐富的經驗,Basler已成為自動品性確認系統的市場領導廠商,同時Basler也符合密封產品業者及終端用戶對於製程可靠度日益嚴苛的要求︰我們向來堅持將下一代的新產品融入客戶現有的系統中,而我們的新系統也持續提升品性管製應用系統,達到以往只有靠人工檢驗才能獲致的水準。Basler的Sealing Inspection經得起考驗,不管現下或是未來都如此。
為什麼我該選擇自動檢驗系統?
在全球的橡膠和塑膠市場,產品品性是左右消費者滿意度及建立顧客忠誠度的決定性原素。您的顧客要求您提供優質耐用的產品,尤其是用於高科技或與安全課題相關的應用上。對於那些透過ISO認証的公司,產品製程的統計數據和相關資料的文件乃不可或缺。當密封零件產業正面臨激烈競爭與效能的難題時,選擇自動檢驗是與您對手分出高下的最佳途徑。
Basler’s Sealing Inspection的產品優勢
對於Sealing Inspection的豐富知識讓我們擁有比對手更強的優勢,也讓我們不斷將創新帶入Sealing Inspection的市場。
•
Basler專為橡膠及塑膠密封零件業所設計的Sealing Inspection系統,結合可靠的品管控制與最佳的產能管理功能︰
•
百分百的密封零件檢驗提供您客觀與再驗性的生產品性及品性等第。採用我們的品性控制模式讓您獲得既快速又可靠的檢驗結果,也因此讓您成為客戶最有力與最具專業威權的合作伙伴。
我們的密封零件檢驗應用系統是專為橡膠與塑膠產業,全心設計開發並可依客戶量身定做的產品檢驗解決方案。我們學有專精的專業團隊正在整裝帶隊,準備為您的製程檢驗作業找出最好的客製化檢驗解決方案。
Basler Autogauge
產品描述
過去對於環類對稱的橡膠密封零件的品性架構檢驗模式都是採用人工檢驗法,使用尺寸量規和環規儀等測量工具。但現下有了Basler AUTOGAUGE,採用這套更快速、結果一致、精準的品保系統用以取代道統的檢驗工具。
Basler AUTOGAUGE的尺寸檢驗可在生產線製程的任何階段進行,比如說能用來精確認定完成品的尺寸符合標準,也能用於產品問題和到貨驗收時的隨機抽樣檢驗作業。
Basler AUTOGAUGE在尺寸檢驗時採用的影像處理技術,與現有的Basler密封零件產品檢測技術相同,提供同樣準確的檢驗結果。唯一的差別在於前者需要手動將被測物置於感測器下方。只要拍攝一次,不但就能獲得精確無比的結果,也經得起重覆的檢驗。被測零件用不著旋轉各個角度檢測,透過系統軟體即可輕易建立個別檢驗參數,或進行存檔或讀取。下次要進行新的檢驗作業時,只要打開之前儲存的參數檔即可,完全不用其他複雜程式。對於同類型零件的所有檢驗作業,皆可採用相同的參數檔來進行。
Basler AUTOGAUGE包含了一台以PC為主的控制單元、供應單元和特殊的評估及使用者軟體,這些單元全部結合成一個塔形的機柜。機柜上半部有一部組裝架構非常穩固的高解析度相機及遠心精密鏡頭。
整個感測器端採取包覆保護模式,避免受到強光干擾。
友善的使用者操作介面讓您只需要將橡膠密封件放入檢驗系統內,再按個鈕就完成影像擷取,檢驗結果由螢幕顯示其測量數據。這套檢驗系統可檢驗外徑為5 mm到120 mm的零件。
零件測量共有五種不同的檢驗範圍(fields-of-view)感測頭可供選擇,選對鏡頭讓測量結果更為精準。除了第一感測頭外,也可安裝額外的感測頭,連線至現有的控制系統單元。
檢驗結果以統計檔案格式儲存,也可由印表機立即列印出來。
產品規格
相機︰百萬畫素
最大零件尺寸: 60 - 120 mm
解析度/像素: 63 - 124 μm
測量精確度: +/- 15 - 20 μm
重測精確度: +/- 3 - 6 μm
尺寸
長度: 578 mm
縱深(從前端到後端): 614 mm(520 mm)
高度: 830 mm
重量: 55 kg
Basler BASIC CN868
產品描述
Basler BASIC CN868主要是設計用來以視覺科技檢驗及分揀橡膠密封品,找出構造上的瑕疵。當零件透過系統時,尺寸感測器會測定密封零件的品性。另外Basler BASIC CN868也可升級選購單面外觀(Topside)感測器,如此一來檢驗系統就也能檢查零件的單邊表面上的瑕疵。而各種零件類型的檢驗參數則是經由系統的使用者介面來設定及儲存。那么之後如果需要檢查相同類型的零件時,就能很容易調出設定的數據。另外也能透過使用者介面來設定Basler BASIC CN868的操作。零件經由內部的送料系統輸送至檢驗系統,路徑是由倉儲皮帶盤(belt bunker)送到引入皮帶(lead belt),再輸送到導向杆(guide bar),零件在此處會由一道刷子分開,分開後放入轉盤(Rotary Guide),最後置於玻璃圓盤上。零件透過的第一個感測器即是選購的單面外觀(Topside Sensor),檢測零件的單邊表面瑕疵,如有瑕疵則直接移除。第二道感測器則是尺寸感測器(Dimension Sensor),檢測零件的內徑與線徑或外徑。若利用穿透玻璃的光線,感測器也能偵測出毛邊、裂痕與完全壞損之零件。有瑕疵或檢驗結果超出容許限值的零件集中放在不良品料桶(defect bin)。從生產線淘汰但完好的零件則送至對應的容器內。沒有檢驗結果數據的零件被送至回收皮帶,自動傳送回到送料桶重新進料。
產品規格
產品範圍
‧ 最小外徑: 10 mm
‧ 最大外徑: 60 mm
‧ 最小高度: 10 mm
‧ 最大高度: 1.5 mm
. 檢驗速率: 最高達每秒 12件(以外徑15mm O型環測量)
技術資料
電氣資料
供應電壓: 400V
頻率: 50Hz
電源消耗功率: 2kW
保險絲安培數: 16A (slow)
氣體動力
空氣︰乾燥無油漬
最大壓力: 12 bar
工作壓力: 6 bar
空氣消耗量: 每分鐘50-100 公升
環境條件
溫度範圍: 10-30°C
相對濕度: 20-80%
尺寸
長度:1590 mm
深度(從前端到後端):1780 mm
高度:975 mm
重量:600kg
尺寸感測器(Dimension Sensor)
| |
|
|
|
|
| |
可視範圍 |
60 mm 標準 |
40 mm 選購 |
|
| |
可視範圍,測量後 |
65 mm |
44 mm |
|
| |
解析度 |
63 µm/Pixel |
42 µm/Pixel |
|
| |
可偵測缺陷尺寸 |
|
|
|
| |
· 半徑 |
50 µm |
30 µm |
|
| |
· Azimutal(方位角) |
175 µm |
110 µm |
|
| |
測量精確度 |
30 µm |
20 µm |
|
 |
單面外觀感測器 (選購)
| |
|
|
|
|
| |
數量 |
1 |
|
|
| |
可視範圍 |
40 mm |
60 mm |
|
| |
可視範圍,測量後 |
42 mm |
63 mm |
|
| |
解析度 |
42 µm/Pixel |
63 µm/Pixel |
|
| |
可偵測缺陷尺寸 |
100 µm |
160 µm |
|
 |
服務
如果您正在尋找合適的檢驗系統和元件,並整合入現有的生產環境,Basler Sealing Inspection是您可倚賴的夥伴,提供各種類型的諮詢服務、訓練和售後服務。
我們的主要目的是減少停機次數,合理降低維修成本,但仍擁有超高品質,提供符合業主的客製化服務解決方案。今天就告訴我們如何為您提供服務?請將您的需要寄到
E-Mail