| Camera | Sensor Size (H x V pixels) | Sensor Type | Frame Rate | Color/Mono | Output Type | ||
| A601f | 656 x 491 | CMOS | 60 fps | Mono | IEEE 1394 | ||
| A601fc | 656 x 490 | CMOS | 60 fps | Color | IEEE 1394 | ||
| A602f | 656 x 491 | CMOS | 100 fps | Mono | IEEE 1394 | ||
| A602fc | 656 x 490 | CMOS | 100 fps | Color | IEEE 1394 | ||
| A622f | 1280 x 1024 | CMOS | 25 fps | Mono | IEEE 1394 | ||
| A631f | 1392 x 1040 | CCD | 18.7 fps | Mono | IEEE 1394 | ||
| A631fc | 1388 x 1038 | CCD | 18.7 fps | Color | IEEE 1394 | ||
| A641f | 1624 x 1236 | CCD | 14 fps | Mono | IEEE 1394 | ||
| A641fc | 1624 x 1234 | CCD | 14 fps | Color | IEEE 1394 | ||