English
|
Deutsch
|
Chinois traditionnel
|
Chinois simplifié
|
Home
Share
About Basler
News
Financial Reports
Presentations
Events
Management
Annual General Meeting
Corporate Governance
Information Service
News
Information Material
Events
Pictures
Information Service
Machine Vision
Surveillance
Solutions
Basler at a glance
Milestones
Management
Technology and Market
What we stand for
Locations
Purchasing/Supplier
Jobs in Germany
Jobs in Asia and USA
Internships / Diploma Theses / Traineeships
How do I apply at Basler?
Working at Basler
Contact
Machine Vision
Présentation
Produits
Caméras matricielles
Caméras linéaires
›
runner Series
›
sprint Series
›
L100 Series
›
L300 Series
›
L400 Series
›
L800 Series
Caméras intelligentes
Caméras spécifiques
Sélecteur de caméras
Comparateur de caméras
Logiciel
Accessoires
Compatibilité RoHS
Actualités et évènements
Marchés
Contact commercial
Support - Service
Technologies
Téléchargement
Périphèriques compatibles
Produits
›
Caméras linéaires
›
L800 Series
L800 Series Members
The Basler L800 Series includes the cameras listed in the table below:
Camera
Sensor Size (pixels)
Pixel Clock
Max Line Rate
Output Type
L801k
8160
20 MHz
4.8 kHz
Camera Link
L802k
8160
40 MHz
9.6 kHz
Camera Link
L803k
8160
60 MHz
14.1 kHz
Camera Link
Informations L800
Series Members
Specifications
Dimensions
Camera Selector
Camera Comparer
Frame Rate Calculator
Téléchargements L800
L400/L800 Data Sheet - pdf, 142 KB
L800 Manual
Sensor Data Sheet
Camera Configuration Tool Plus
Binary Protocol II Programming Sample
Compatible Frame Grabber - pdf, 41 KB
Contacts commerciaux Basler
Basler AG, Germany
Ph. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» e-mail
Basler, Inc., USA
Ph. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» e-mail
Basler Asia Pte. Ltd.
Ph. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» e-mail
Lettre d’informations
Souhaiteriez-vous recevoir notre lettre d’informations ?
Inscrivez-vous ici
© 2008 Basler AG |
Imprint
|
Legal Policy