| Camera | Sensor Size (H x V pixels) |
Mono / Color | Frame Rate (at full resolution) |
||
| A102k/kc | 1392 x 1040 | Mono or Color | 14.8 fps | ||
| A202k/kc | 1004 x 1004 | Mono or Color | 48 fps | ||
| A402k/kc | 2352 x 1726 | Mono or Color | 24 fps | ||
| A403k/kc | 2352 x 1726 | Mono or Color | 48 fps | ||
| A404k/kc | 2352 x 1726 | Mono or Color | 96 fps | ||
| A406k | 2352 x 1726 | Mono | 200 fps | ||
| A501k/kc | 1280 x 1024 | Mono or Color | 74 fps | ||
| A504k/kc | 1280 x 1024 | Mono or Color | 500 fps | ||
| Camera | Sensor Size (pixels) |
Mono / Color | Max. Line Rate | ||
| L101k | 1024 or 2048 | Mono | 9.5 / 18.7 kHz | ||
| L103k | 1024 or 2048 | Mono | 18.7 / 35.7 kHz | ||
| L104k | 1024 or 2048 | Mono | 29.2 / 58.5 kHz | ||
| L301k/kc | 2098 x 3 lines | Mono or Color | 9.2 kHz | ||
| L304k/kc | 4080 x 3 lines | Mono or Color | 7.2 kHz | ||
| L401k | 4080 | Mono | 7.2 kHz | ||
| L402k | 4080 | Mono | 14.1 kHz | ||
| L801k | 8160 | Mono | 4.8 kHz | ||
| L802k | 8160 | Mono | 9.6 kHz | ||
| L803k | 8160 | Mono | 14.1 kHz | ||
| Camera | Sensor Size (pixels) |
Mono/ Color |
Pixel Clock | Max Line Rate | Taps | ||
| spL2048-20kc* | 2048 | color | 40 MHz | 19.3 kHz | 2 | ||
| spL2048-39k | 2048 | mono | 40 MHz | 38.6 kHz | 2 | ||
| spL2048-39kc* | 2048 | color | 40 MHz | 38.6 kHz | 4 | ||
| spL2048-70k | 2048 | mono | 80 MHz | 70 kHz | 2 | ||
| spL2048-70kc* | 2048 | color | 80 MHz | 70 kHz | 4 | ||
| spL2048-140k | 2048 | mono | 80 MHz | 140 kHz | 4 | ||
| spL4096-20k | 4096 | mono | 40 MHz | 19.3 kHz | 2 | ||
| spL4096-20kc* | 4096 | color | 40 MHz | 19.3 kHz | 4 | ||
| spL4096-39k | 4096 | mono | 40 MHz | 38.6 kHz | 4 | ||
| spL4096-39kc* | 4096 | color | 40 MHz | 38.6 kHz | 8 | ||
| spL4096-70k | 4096 | mono | 80 MHz | 70 kHz | 4 | ||
| spL4096-70kc* | 4096 | color | 80 MHz | 70 kHz | 8 | ||
| spL4096-140k | 4096 | mono | 80 MHz | 140 kHz | 8 | ||
| spL8192-20k* | 8192 | mono | 40 MHz | 19.3 kHz | 4 | ||
| spL8192-20kc* | 8192 | color | 40 MHz | 19.3 kHz | 8 | ||
| spL8192-39k* | 8192 | mono | 40 MHz | 38.6 kHz | 8 | ||
| spL8192-39kc* | 8192 | color | 40 MHz | 38.6 kHz | 8 | ||
| spL8192-70k* | 8192 | mono | 80 MHz | 70 kHz | 8 | ||